(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台スノコ棚 75mmキャスター付 WSC/WSNCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WSC-6045-U75
ステンレス作業台スノコ棚 75mmキャスター付 WSC/WSNCシリーズ ステンレスサギョウダイスノコタナキャスターツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,829円
税込単価
30,612円

【特長】・ステンレス製のため錆びにくく、耐水性や耐熱性、耐薬品性もあるため、工...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 表面処理:
    No.4仕上
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ウレタン
  • キャスター:
    75mm(ストッパー付)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

WSC-6045-U75 解除

Loading...

商品情報を表示

WSC-6045-U75 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSC-6045-U75

600
450
123-9621
14100
ステンレス(SUS430)

1個

27,829( 30,612円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製のため錆びにくく、耐水性や耐熱性、耐薬品性もあるため、工場や研究所での作業に使用できます。
・キャスター付きのため場面に合わせて移動もできます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台スノコ棚 75mmキャスター付 WSC/WSNCシリーズの型番WSC-6045-U75のページです。
型番WSC-6045-U75に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス作業台スノコ棚 75mmキャスター付 WSC/WSNCシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WSC-12075-U75
WSC-15075-U75
WSC-18090-U75
WSC-9045-U75
WSC-9060-U75
WSNC-7545-U75
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) トラスココード 質量(g) 材質1

48,577円

( 53,435円 )
1個 あり

5日目

1200750124-126430700ステンレス(SUS430)

55,740円

( 61,314円 )
1個 あり

5日目

1500750123-809836600ステンレス(SUS430)

68,748円

( 75,623円 )
1個 あり

5日目

1800900124-128648000ステンレス(SUS430)

32,769円

( 36,046円 )
1個 あり

5日目

900450124-445617800ステンレス(SUS430)

37,132円

( 40,845円 )
1個 あり

5日目

900600123-812820500ステンレス(SUS430)

41,743円

( 45,917円 )
1個 あり

5日目

750450123-813916000ステンレス(SUS304)

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました