(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台スノコ棚 WS/WSNシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WS-15090
ステンレス作業台スノコ棚 WS/WSNシリーズ ステンレスサギョウダイスノコタナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,045円
税込単価
63,850円

【特長】・ステンレス製のため錆びにくく、耐水性や耐熱性、耐薬品性もあるため、工...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 作業台とキャスターを同時発注の場合、高さ800mmにて出荷します。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、150kg以下でご使用ください。

型番

WS-15090 解除

Loading...

商品情報を表示

WS-15090 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WS-15090

1500
900
123-4925
40200
ステンレス(SUS430)

1個

58,045( 63,850円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製のため錆びにくく、耐水性や耐熱性、耐薬品性もあるため、工場や研究所での作業に使用できます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 作業台とキャスターを同時発注の場合、高さ800mmにて出荷します。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、150kg以下でご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台スノコ棚 WS/WSNシリーズの型番WS-15090のページです。
型番WS-15090に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台スノコ棚 WS/WSNシリーズ

ステンレス作業台スノコ棚 WS/WSNシリーズ

    ステンレス作業台スノコ棚 WSNシリーズ

    ステンレス作業台スノコ棚 WSNシリーズ

      ステンレス作業台スノコ棚 WSN-4545

      ステンレス作業台スノコ棚 WSN-4545

        メーカー シンコー シンコー シンコー
        通常価格 34,416円 43,143円 31,863円
        通常出荷日 5日目   5日目   5日目  
        商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
        高さ (mm) 800 800 -
        均等荷重(kg) 250 250 250
        天板材質 ステンレス ステンレス ステンレス
        本体/オプション 本体 本体 本体

        ステンレス作業台スノコ棚 WS/WSNシリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        WS-12045
        WS-9075
        WS-9090
        WSN-7560
        WSN-9075
        WSN-9090
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        間口 (mm) 奥行 (mm) トラスココード 質量(g) 材質1

        34,416円

        ( 37,858円 )
        1個 あり

        5日目

        1200450123-654221100ステンレス(SUS430)

        37,956円

        ( 41,752円 )
        1個 あり

        5日目

        900750123-339423500ステンレス(SUS430)

        41,908円

        ( 46,099円 )
        1個 あり

        5日目

        900900123-971626400ステンレス(SUS430)

        42,979円

        ( 47,277円 )
        1個 あり

        5日目

        750600123-806817200ステンレス(SUS304)

        56,316円

        ( 61,948円 )
        1個 あり

        5日目

        900750123-967124100ステンレス(SUS304)

        70,386円

        ( 77,425円 )
        1個 あり

        5日目

        900900124-445427200ステンレス(SUS304)

        ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました