(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台スノコ棚 100mmキャスター付 WSCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WSC-9060-U100
ステンレス作業台スノコ棚 100mmキャスター付 WSCシリーズ ステンレスサギョウダイスノコタナキャスターツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,193円
税込単価
53,012円

【特長】・ステンレス製のため錆びにくく、耐水性や耐熱性、耐薬品性もあるため、工...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)
  • 表面処理:
    No.4仕上
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ウレタン
  • キャスター:
    100mm(ストッパー付)

型番

WSC-9060-U100 解除

Loading...

商品情報を表示

WSC-9060-U100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSC-9060-U100

900
600
131-4805
22300

1個

48,193( 53,012円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製のため錆びにくく、耐水性や耐熱性、耐薬品性もあるため、工場や研究所での作業に使用できます。
・キャスター付きのため場面に合わせて移動もできます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台スノコ棚 100mmキャスター付 WSCシリーズの型番WSC-9060-U100のページです。
型番WSC-9060-U100に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス作業台スノコ棚 100mmキャスター付 WSCシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WSC-18090-U100
WSC-6045-U100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) トラスココード 質量(g)

83,850円

( 92,235円 )
1個 あり

5日目

1800900133-540849800

37,700円

( 41,470円 )
1個 あり

5日目

600450133-694715900

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました