(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台スノコ棚 WSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WS-9060
ステンレス作業台スノコ棚 WSシリーズ ステンレスサギョウダイスノコタナ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,164円
税込単価
41,980円

ステンレス製のため錆びにくく、耐水性や耐熱性、耐薬品性もあるため、工場や研究所...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    250
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)
  • 表面処理:
    No.4仕上
  • 適合キャスター(オプション):
    CU-75

(i)ご注意

  • 作業台とキャスターを同時発注の場合、高さ800mmにて出荷します。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、150kg以下でご使用ください。

型番

WS-9060 解除

Loading...

 
カタログを表示

WS-9060 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WS-9060

900
600
116-1559
19500

1個

38,164( 41,980円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製のため錆びにくく、耐水性や耐熱性、耐薬品性もあるため、工場や研究所での作業に使用できます。

(i)ご注意

  • 作業台とキャスターを同時発注の場合、高さ800mmにて出荷します。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、150kg以下でご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台スノコ棚 WSシリーズの型番WS-9060のページです。
型番WS-9060に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台スノコ棚 WSシリーズ

ステンレス作業台スノコ棚 WSシリーズ

    ステンレス作業台スノコ棚 WSN-4545

    ステンレス作業台スノコ棚 WSN-4545

      ステンレス作業台スノコ棚 WSNシリーズ

      ステンレス作業台スノコ棚 WSNシリーズ

        ステンレス作業台スノコ棚 WS/WSNシリーズ

        ステンレス作業台スノコ棚 WS/WSNシリーズ

          メーカー シンコー シンコー シンコー シンコー
          通常価格 27,671円 31,863円 43,143円 34,416円
          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目  
          商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
          高さ (mm) 800 - 800 800
          均等荷重(kg) 250 250 250 250
          天板材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
          本体/オプション 本体 本体 本体 本体

          ステンレス作業台スノコ棚 WSシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          WS-12060
          WS-12075
          WS-15060
          WS-15075
          WS-18060
          WS-18075
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          間口 (mm) 奥行 (mm) トラスココード 質量(g)

          45,221円

          ( 49,743円 )
          1個 あり

          5日目

          1200600116-156024600

          51,071円

          ( 56,178円 )
          1個 あり

          5日目

          1200750116-156129700

          52,743円

          ( 58,017円 )
          1個 あり

          5日目

          1500600116-156230900

          59,150円

          ( 65,065円 )
          1個 あり

          5日目

          1500750116-156435600

          59,336円

          ( 65,270円 )
          1個 あり

          5日目

          1800600116-156535900

          66,671円

          ( 73,338円 )
          1個 あり

          5日目

          1800750116-156641500

          ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました