(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンコー ステンレス作業台H枠 WHN-9090

シンコー ステンレス作業台H枠 WHN-9090

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,400円
税込単価
68,640円

【特長】・直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です【商品仕様】・作業台H...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 表面処理:
    No.4仕上
  • 適合キャスター(オプション):
    CRS-75

(i)ご注意

  • 作業台とキャスターを同時発注の場合、高さ800mmにて出荷します。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、150kg以下でご使用ください。

型番

WHN-9090 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプステンレス作業台均等荷重(kg)150
天板材質ステンレス本体/オプション本体
組立/完成組立式材質1ステンレス(SUS304)
表面処理No.4仕上適合キャスター(オプション)CRS-75

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WHN-9090

1個

62,400( 68,640円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です
【商品仕様】
・作業台H枠付
・均等荷重:150kg
・H枠タイプ
・オプションキャスターCRS-75(φ75mm)ストッパー付ゴム車\1000/個(スチール金具)
・間口(mm):900
・奥行(mm):900
・高さ(mm):800
・天板:平天板
・枠形状:H型枠
・材質:ステンレス(SUS304)
・No.4仕上
・トラスココード:123-6551
・質量:24.7kg

(i)ご注意

  • 作業台とキャスターを同時発注の場合、高さ800mmにて出荷します。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、150kg以下でご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シンコー ステンレス作業台H枠 WHN-9090の型番WHN-9090のページです。
型番WHN-9090に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シンコー ステンレス作業台H枠 WHN-9090

シンコー ステンレス作業台H枠 WHN-9090

    ステンレス作業台H枠 WH-9045

    ステンレス作業台H枠 WH-9045

      ステンレス作業台H枠 WHNシリーズ

      ステンレス作業台H枠 WHNシリーズ

        ステンレス作業台H枠 WHシリーズ

        ステンレス作業台H枠 WHシリーズ

          メーカー シンコー シンコー シンコー シンコー
          通常価格 62,400円 27,171円 56,829円 30,711円
          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目  
          商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
          均等荷重(kg) 150 150 150 150
          天板材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
          本体/オプション 本体 本体 本体 本体
          組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式

          シンコー ステンレス作業台H枠 WHN-9090のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト