(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台H枠 WHNシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WHN-12090
ステンレス作業台H枠 WHNシリーズ ステンレスサギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72,336円
税込単価
79,570円

ステンレス製のため錆びにくく、耐水性や耐熱性、耐薬品性もあるため、工場や研究所...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 表面処理:
    No.4仕上
  • 適合キャスター(オプション):
    CR-75、CU-75

(i)ご注意

  • 作業台とキャスターを同時発注の場合、高さ800mmにて出荷します。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、150kg以下でご使用ください。

型番

WHN-12090 解除

Loading...

 
カタログを表示

WHN-12090 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WHN-12090

1200
900
116-1540
29700

1個

72,336( 79,570円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製のため錆びにくく、耐水性や耐熱性、耐薬品性もあるため、工場や研究所での作業に使用できます。

(i)ご注意

  • 作業台とキャスターを同時発注の場合、高さ800mmにて出荷します。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、150kg以下でご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台H枠 WHNシリーズの型番WHN-12090のページです。
型番WHN-12090に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台H枠 WHNシリーズ

ステンレス作業台H枠 WHNシリーズ

    ステンレス作業台H枠 WH-9045

    ステンレス作業台H枠 WH-9045

      シンコー ステンレス作業台H枠 WHN-9090

      シンコー ステンレス作業台H枠 WHN-9090

        ステンレス作業台H枠 WHシリーズ

        ステンレス作業台H枠 WHシリーズ

          メーカー シンコー シンコー シンコー シンコー
          通常価格 56,829円 27,171円 62,400円 30,711円
          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目  
          商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
          高さ (mm) 800 - - 800
          均等荷重(kg) 150 150 150 150
          天板材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
          本体/オプション 本体 本体 本体 本体

          ステンレス作業台H枠 WHNシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          WHN-12060
          WHN-12075
          WHN-18075
          WHN-18090
          WHN-9075
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          間口 (mm) 奥行 (mm) トラスココード 質量(g)

          57,107円

          ( 62,818円 )
          1個 あり

          5日目

          1200600116-153721400

          66,114円

          ( 72,725円 )
          1個 あり

          5日目

          1200750116-153826100

          83,757円

          ( 92,133円 )
          1個 あり

          5日目

          1800750116-154435000

          91,650円

          ( 100,815円 )
          1個 あり

          5日目

          1800900116-154539800

          56,829円

          ( 62,512円 )
          1個 あり

          5日目

          900750116-153621600

          ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました