(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台H枠 75mmキャスター付 WHC/WHNCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WHC-9045-U75
ステンレス作業台H枠 75mmキャスター付 WHC/WHNCシリーズ ステンレスサギョウダイHワクキャスターツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,464円
税込単価
33,510円

【特長】・ステンレス製のため錆びにくく、耐水性や耐熱性、耐薬品性もあるため、工...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 表面処理:
    No.4仕上
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ウレタン
  • キャスター:
    75mm(ストッパー付)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

WHC-9045-U75 解除

Loading...

商品情報を表示

WHC-9045-U75 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WHC-9045-U75

900
450
123-6538
15700
ステンレス(SUS430)

1個

30,464( 33,510円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製のため錆びにくく、耐水性や耐熱性、耐薬品性もあるため、工場や研究所での作業に使用できます。
・キャスター付きのため場面に合わせて移動もできます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台H枠 75mmキャスター付 WHC/WHNCシリーズの型番WHC-9045-U75のページです。
型番WHC-9045-U75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台H枠 75mmキャスター付 WHC/WHNCシリーズ

ステンレス作業台H枠 75mmキャスター付 WHC/WHNCシリーズ

    ステンレス作業台H枠 75mmキャスター付 WHNC-6045-U75

    ステンレス作業台H枠 75mmキャスター付 WHNC-6045-U75

      メーカー シンコー シンコー
      通常価格 30,464円 41,229円
      通常出荷日 5日目   5日目  
      商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台
      高さ (mm) 800 -
      均等荷重(kg) 150 150
      天板材質 ステンレス ステンレス
      本体/オプション 本体 本体

      ステンレス作業台H枠 75mmキャスター付 WHC/WHNCシリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      WHC-15060-U75
      WHC-15075-U75
      WHC-18075-U75
      WHC-9060-U75
      WHNC-12060-U75
      WHNC-18075-U75
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      間口 (mm) 奥行 (mm) トラスココード 質量(g) 材質1

      43,555円

      ( 47,911円 )
      1個 あり

      5日目

      1500600123-653026900ステンレス(SUS430)

      48,083円

      ( 52,891円 )
      1個 あり

      5日目

      1500750123-805230700ステンレス(SUS430)

      52,859円

      ( 58,145円 )
      1個 あり

      5日目

      1800750124-597235000ステンレス(SUS430)

      34,004円

      ( 37,404円 )
      1個 あり

      5日目

      900600123-964418400ステンレス(SUS430)

      53,928円

      ( 59,321円 )
      1個 あり

      5日目

      1200600123-645322400ステンレス(SUS304)

      77,559円

      ( 85,315円 )
      1個 あり

      5日目

      1800750124-279436000ステンレス(SUS304)

      ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました