(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台H枠 WHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WH-9075
ステンレス作業台H枠 WHシリーズ シンコー ステンレスサギョウダイHワク WH-9075

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,333円
税込単価
37,766円

ステンレス製のため錆びにくく、耐水性や耐熱性、耐薬品性もあるため、工場や研究所...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)
  • 表面処理:
    No.4仕上
  • 適合キャスター(オプション):
    CRS-75

(i)ご注意

  • 作業台とキャスターを同時発注の場合、高さ800mmにて出荷します。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、150kg以下でご使用ください。

型番

WH-9075 解除

Loading...

 
カタログを表示

WH-9075 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WH-9075

900
750
116-1514
21100

1個

34,333( 37,766円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製のため錆びにくく、耐水性や耐熱性、耐薬品性もあるため、工場や研究所での作業に使用できます。

(i)ご注意

  • 作業台とキャスターを同時発注の場合、高さ800mmにて出荷します。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、150kg以下でご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台H枠 WHシリーズの型番WH-9075のページです。
型番WH-9075に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台H枠 WHシリーズ

ステンレス作業台H枠 WHシリーズ

    ステンレス作業台H枠 WH-9045

    ステンレス作業台H枠 WH-9045

      シンコー ステンレス作業台H枠 WHN-9090

      シンコー ステンレス作業台H枠 WHN-9090

        ステンレス作業台H枠 WHNシリーズ

        ステンレス作業台H枠 WHNシリーズ

          メーカー シンコー シンコー シンコー シンコー
          通常価格 30,711円 27,171円 62,400円 56,829円
          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目  
          商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
          高さ (mm) 800 - - 800
          均等荷重(kg) 150 150 150 150
          天板材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
          本体/オプション 本体 本体 本体 本体

          ステンレス作業台H枠 WHシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          WH-12060
          WH-12075
          WH-12090
          WH-15060
          WH-15075
          WH-18060
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          間口 (mm) 奥行 (mm) トラスココード 質量(g)

          35,239円

          ( 38,763円 )
          1個 あり

          5日目

          1200600116-151520800

          39,685円

          ( 43,654円 )
          1個 あり

          5日目

          1200750116-151625400

          43,225円

          ( 47,548円 )
          1個 あり

          5日目

          1200900116-151728900

          40,261円

          ( 44,287円 )
          1個 あり

          5日目

          1500600116-151825900

          44,789円

          ( 49,268円 )
          1個 あり

          5日目

          1500750116-151929700

          44,460円

          ( 48,906円 )
          1個 あり

          5日目

          1800600116-152029600

          ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました