(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台片面引出付三方枠キャスター付 WDTCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WDTC-9060-R100
ステンレス作業台片面引出付三方枠キャスター付 WDTCシリーズ ステンレスサギョウダイカタメンヒキダシツキサンポウワ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
76,143円
税込単価
83,757円

【特長】・直径Φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です・収納に便利な引出付で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 引出し内寸深さ(mm):
    100
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)
  • 表面処理:
    No.4仕上
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • キャスター:
    100mm(ストッパー付)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

WDTC-9060-R100 解除

Loading...

商品情報を表示

WDTC-9060-R100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
引出し内寸間口(mm)
引出し内寸奥行(mm)
トラスココード
質量(g)
引出し数
車輪材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WDTC-9060-R100

900
600
300
350
133-0599
31600
2
ゴム

1個

76,143( 83,757円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径Φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です
・収納に便利な引出付です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台片面引出付三方枠キャスター付 WDTCシリーズの型番WDTC-9060-R100のページです。
型番WDTC-9060-R100に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス作業台片面引出付三方枠キャスター付 WDTCシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WDTC-12045-U100
WDTC-12060-R100
WDTC-18075-R100
WDTC-9075-N100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) 引出し内寸間口
(mm)
引出し内寸奥行
(mm)
トラスココード 質量(g) 引出し数 車輪材質

76,979円

( 84,677円 )
1個 あり

5日目

1200450450290133-0663346002ウレタン

86,729円

( 95,402円 )
1個 あり

5日目

1200600450350131-6556383002ゴム

124,243円

( 136,667円 )
1個 あり

5日目

1800750350350132-9026603004ゴム

80,229円

( 88,252円 )
1個 あり

5日目

900750300350131-4844352002ナイロン

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました