(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台片面引出付三方枠 WDTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WDT-9060
ステンレス作業台片面引出付三方枠 WDTシリーズ ステンレスサギョウダイカタメンヒキダシツキサンポウワ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
66,114円 48,851円
税込単価
72,725円 53,736円

【特長】・部品や工具などの収納に便利な引出し付の作業台です・脚にΦ38mmの太...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 引出し内寸間口(mm):
    450
  • 引出し内寸奥行(mm):
    350
  • 引出し内寸深さ(mm):
    100
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)
  • 表面処理:
    No.4仕上
  • 適合キャスター(オプション):
    CU-75

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • オプションキャスター CU-75、CR-75について、ミスミでの取り扱いは終了しております。

型番

WDT-9060 解除

Loading...

 
カタログを表示

WDT-9060 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
トラスココード
質量(g)
引出し数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WDT-9060

900
600
116-1495
28800
4

1個

66,114円

48,851

( 53,736円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・部品や工具などの収納に便利な引出し付の作業台です
・脚にΦ38mmの太径パイプを採用しているため、強度に優れた丈夫な作業台です
・収納に便利な引き出し付き作業台です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • オプションキャスター CU-75、CR-75について、ミスミでの取り扱いは終了しております。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台片面引出付三方枠 WDTシリーズの型番WDT-9060のページです。
型番WDT-9060に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台片面引出付三方枠 WDTシリーズ

ステンレス作業台片面引出付三方枠 WDTシリーズ

    ステンレス作業台片面引出付三方枠 WDTN-18075

    ステンレス作業台片面引出付三方枠 WDTN-18075

      ステンレス作業台片面引出付三方枠 WDT/WDTNシリーズ

      ステンレス作業台片面引出付三方枠 WDT/WDTNシリーズ

        ステンレス作業台三方枠 WTNシリーズ

        ステンレス作業台三方枠 WTNシリーズ

          メーカー シンコー シンコー シンコー シンコー
          通常価格 66,114円 178,286円 38,039円 49,400円
          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目  
          商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
          高さ (mm) 800 - 800 800
          均等荷重(kg) 150 150 150 150
          天板材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
          本体/オプション 本体 本体 本体 本体

          ステンレス作業台片面引出付三方枠 WDTシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          よくあるご質問(FAQ)

          Q ステンレス作業台 WDTシリーズの図面や取扱説明書はありますか?
          A
          メーカーサイトでWDTシリーズの図面(PDF)と取扱説明書が公開されています。メーカーサイトをご確認ください。
          Q WDT-18090について梱包の情報を教えてください。
          A
          梱包については今後される可能性があり、同送品などによっても変わる可能性があるので、あくまでも参考とお考えいただければと思います。3個口で各梱包の寸法と重量は、それぞれ次のようになります。天板:1820×940×220mm、52kg、三方枠:1850×950×50mm、6kg、支柱セット:770×160×50mm、4kg

          この商品のバリエーション

          型番
          WDT-12075
          WDT-15060
          WDT-15075
          WDT-18060
          WDT-18090
          WDT-9075
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          間口 (mm) 奥行 (mm) トラスココード 質量(g) 引出し数

          81,714円

          ( 89,885円 )
          1個 あり

          5日目

          1200750116-1498400002

          92,393円

          ( 101,632円 )
          1個 あり

          5日目

          1500600116-1499447003

          97,500円

          ( 107,250円 )
          1個 あり

          5日目

          1500750116-1500484002

          108,457円

          ( 119,303円 )
          1個 あり

          5日目

          1800600116-1502532004

          119,321円

          ( 131,253円 )
          1個 あり

          5日目

          1800900116-1505614003

          70,200円

          ( 77,220円 )
          1個 あり

          5日目

          900750116-1496324002

          ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました