(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台片面引出付三方枠 WDT/WDTNシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WDT-7545
ステンレス作業台片面引出付三方枠 WDT/WDTNシリーズ ステンレスサギョウダイカタメンヒキダシツキサンポウワ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,413円
税込単価
45,554円

【特長】・直径Φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です・収納に便利な引出付で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 引出し内寸深さ(mm):
    100
  • 表面処理:
    No.4仕上
  • 適合キャスター(オプション):
    CU-75

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 作業台とキャスターを同時発注の場合、高さ800mmにて出荷します。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、150kg以下でご使用ください。

型番

WDT-7545 解除

Loading...

商品情報を表示

WDT-7545 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
引出し内寸間口(mm)
引出し内寸奥行(mm)
トラスココード
質量(g)
材質1
引出し数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WDT-7545

750
450
450
290
123-8074
20600
ステンレス(SUS430)
1

1個

41,413( 45,554円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径Φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です
・収納に便利な引出付です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 作業台とキャスターを同時発注の場合、高さ800mmにて出荷します。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、150kg以下でご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台片面引出付三方枠 WDT/WDTNシリーズの型番WDT-7545のページです。
型番WDT-7545に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台片面引出付三方枠 WDT/WDTNシリーズ

ステンレス作業台片面引出付三方枠 WDT/WDTNシリーズ

    ステンレス作業台片面引出付三方枠 WDTN-18075

    ステンレス作業台片面引出付三方枠 WDTN-18075

      メーカー シンコー シンコー
      通常価格 38,039円 178,286円
      通常出荷日 5日目   5日目  
      商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台
      高さ (mm) 800 -
      均等荷重(kg) 150 150
      天板材質 ステンレス ステンレス
      本体/オプション 本体 本体

      ステンレス作業台片面引出付三方枠 WDT/WDTNシリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      WDT-12045
      WDT-6045
      WDT-6060
      WDT-7560
      WDTN-12060
      WDTN-12075
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      間口 (mm) 奥行 (mm) 引出し内寸間口
      (mm)
      引出し内寸奥行
      (mm)
      トラスココード 質量(g) 材質1 引出し数

      59,363円

      ( 65,299円 )
      1個 あり

      5日目

      1200450450290123-649931800ステンレス(SUS430)2

      38,039円

      ( 41,843円 )
      1個 あり

      5日目

      600450350290123-490218500ステンレス(SUS430)1

      42,237円

      ( 46,461円 )
      1個 あり

      5日目

      600600350350124-594820800ステンレス(SUS430)1

      46,189円

      ( 50,808円 )
      1個 あり

      5日目

      750600450350123-805523400ステンレス(SUS430)1

      100,266円

      ( 110,293円 )
      1個 -

      5日目

      1200600450350123-487036400ステンレス(SUS304)2

      107,754円

      ( 118,529円 )
      1個 あり

      5日目

      1200750450350124-283241000ステンレス(SUS304)2

      ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました