(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台片面引出付スノコ棚 WDSN-15090

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス作業台片面引出付スノコ棚 WDSN-15090

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
147,738円
税込単価
162,512円

【特長】・直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です・収納に便利な引出付で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 均等荷重(kg):
    250
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 引出し内寸間口(mm):
    375
  • 引出し内寸奥行(mm):
    350
  • 引出し内寸深さ(mm):
    100
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 表面処理:
    No.4仕上
  • 適合キャスター(オプション):
    CU-75

(i)ご注意

  • 作業台とキャスターを同時発注の場合、高さ800mmにて出荷します。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、150kg以下でご使用ください。

型番

WDSN-15090 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WDSN-15090

1個

147,738( 162,512円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です
・収納に便利な引出付です
【商品仕様】
・作業台スノコ棚付
・引出寸法(mm)375×350×100
・オプションキャスターCU-75(φ75mm)ストッパー付ウレタン車\1000/個(スチール金具)
・間口(mm):1500
・奥行(mm):900
・高さ(mm):800
・引出し(個):3
・下棚:スノコ棚板
・均等荷重(kg):250
・材質:ステンレス(SUS304)
・No.4仕上
・トラスココード:123-6466
・質量:62.1kg

(i)ご注意

  • 作業台とキャスターを同時発注の場合、高さ800mmにて出荷します。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、150kg以下でご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台片面引出付スノコ棚 WDSN-15090の型番WDSN-15090のページです。
型番WDSN-15090に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス作業台片面引出付スノコ棚 WDSN-15090のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました