(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台片面引出付H枠 100mmキャスター付 WDHC-12060-U100

ステンレス作業台片面引出付H枠 100mmキャスター付 WDHC-12060-U100

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
76,900円
税込単価
84,590円

【特長】・直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です・φ100mmウレタン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 引出し内寸間口(mm):
    450
  • 引出し内寸奥行(mm):
    350
  • 引出し内寸深さ(mm):
    100
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)
  • 表面処理:
    No.4仕上
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ウレタン
  • キャスター:
    100mm(ストッパー付)

(i)ご注意

  • スチール製 φ100ウレタン車(ストッパー付)です。

型番

WDHC-12060-U100 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプステンレス作業台均等荷重(kg)150
天板材質ステンレス本体/オプション本体
組立/完成組立式引出し内寸間口(mm)450
引出し内寸奥行(mm)350引出し内寸深さ(mm)100
材質1ステンレス(SUS430)表面処理No.4仕上
キャスター金具材質スチール車輪材質ウレタン
キャスター100mm(ストッパー付) - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WDHC-12060-U100

1個

76,900( 84,590円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です
・φ100mmウレタンキャスター付です
・収納に便利な引出付です
【商品仕様】
・作業台H枠付
・移動台
・引出寸法(mm)450×350×100
・間口(mm):1200
・奥行(mm):600
・高さ(mm):800
・引出し(個):2
・キャスター:φ100mmウレタン車ストッパー付(スチール金具)
・下棚:H枠
・均等荷重(kg):150
・材質:ステンレス(SUS430)
・No.4仕上
・トラスココード:133-0633
・質量:39.4kg

(i)ご注意

  • スチール製 φ100ウレタン車(ストッパー付)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台片面引出付H枠 100mmキャスター付 WDHC-12060-U100の型番WDHC-12060-U100のページです。
型番WDHC-12060-U100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台片面引出付H枠 100mmキャスター付 WDHC-12060-U100

ステンレス作業台片面引出付H枠 100mmキャスター付 WDHC-12060-U100

    ステンレス作業台片面引出付H枠 75mmキャスター付 WDHC-18045-U75

    ステンレス作業台片面引出付H枠 75mmキャスター付 WDHC-18045-U75

      メーカー シンコー シンコー
      通常価格 76,900円 101,214円
      通常出荷日 5日目   5日目  
      商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台
      均等荷重(kg) 150 150
      天板材質 ステンレス ステンレス
      本体/オプション 本体 本体
      組立/完成 組立式 組立式

      ステンレス作業台片面引出付H枠 100mmキャスター付 WDHC-12060-U100のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      閉じる

      比較リスト