(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台片面引出付ベタ棚キャスター付 WDBC/WDBCNシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WDBC-12075-U100
ステンレス作業台片面引出付ベタ棚キャスター付 WDBC/WDBCNシリーズ ステンレスサギョウダイカタメンヒキダシツキベタタナキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
98,057円
税込単価
107,863円

【特長】・直径Φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です・収納に便利な引出付で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 引出し内寸深さ(mm):
    100
  • 表面処理:
    No.4仕上
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ウレタン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

WDBC-12075-U100 解除

Loading...

商品情報を表示

WDBC-12075-U100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
引出し内寸間口(mm)
引出し内寸奥行(mm)
トラスココード
質量(g)
材質1
引出し数
キャスター
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WDBC-12075-U100

1200
750
450
350
133-0609
48100
ステンレス(SUS430)
2
100mm(ストッパー付)

1個

98,057( 107,863円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径Φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です
・収納に便利な引出付です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台片面引出付ベタ棚キャスター付 WDBC/WDBCNシリーズの型番WDBC-12075-U100のページです。
型番WDBC-12075-U100に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス作業台片面引出付ベタ棚キャスター付 WDBC/WDBCNシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WDBC-12060-U75
WDBC-15060-U100
WDBC-15075-U75
WDBC-6045-U75
WDBC-6060-U75
WDBC-7545-U75
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) 引出し内寸間口
(mm)
引出し内寸奥行
(mm)
トラスココード 質量(g) 材質1 引出し数 キャスター

85,893円

( 94,482円 )
1個 あり

5日目

1200600450350123-646940900ステンレス(SUS430)275mm(ストッパー付)

109,757円

( 120,733円 )
1個 あり

5日目

1500600375350133-693753600ステンレス(SUS430)3100mm(ストッパー付)

109,850円

( 120,835円 )
1個 あり

5日目

1500750375350124-285356900ステンレス(SUS430)375mm(ストッパー付)

47,914円

( 52,705円 )
1個 あり

5日目

600450350290123-805320900ステンレス(SUS430)175mm(ストッパー付)

53,579円

( 58,937円 )
1個 あり

5日目

600600350350123-812323700ステンレス(SUS430)175mm(ストッパー付)

52,186円

( 57,405円 )
1個 あり

5日目

750450450290123-964923500ステンレス(SUS430)175mm(ストッパー付)

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました