(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台ベタ棚 75mmキャスター付 WBC/WBNCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WBC-9075-U75
ステンレス作業台ベタ棚 75mmキャスター付 WBC/WBNCシリーズ ステンレスサギョウダイベタタナキャスターツキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,249円
税込単価
45,374円

【特長】・ステンレス製のため錆びにくく、耐水性や耐熱性、耐薬品性もあるため、工...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 表面処理:
    No.4仕上
  • キャスター取付ねじサイズ:
    M20×2.5
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ウレタン
  • キャスター:
    75mm(ストッパー付)

型番

WBC-9075-U75 解除

Loading...

商品情報を表示

WBC-9075-U75 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WBC-9075-U75

900
750
123-9666
24400
ステンレス(SUS430)

1個

41,249( 45,374円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製のため錆びにくく、耐水性や耐熱性、耐薬品性もあるため、工場や研究所での作業に使用できます。
・キャスター付きのため場面に合わせて移動もできます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台ベタ棚 75mmキャスター付 WBC/WBNCシリーズの型番WBC-9075-U75のページです。
型番WBC-9075-U75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台ベタ棚 75mmキャスター付 WBC/WBNCシリーズ

ステンレス作業台ベタ棚 75mmキャスター付 WBC/WBNCシリーズ

    ステンレス作業台ベタ棚 75mmキャスター付 WBNC-18075-U75

    ステンレス作業台ベタ棚 75mmキャスター付 WBNC-18075-U75

      ステンレス作業台ベタ棚 75mmキャスター付 WBNC-12045-U75

      ステンレス作業台ベタ棚 75mmキャスター付 WBNC-12045-U75

        メーカー シンコー シンコー シンコー
        通常価格 27,040円 87,299円 54,340円
        通常出荷日 5日目   5日目   5日目  
        商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
        高さ (mm) 800 - -
        均等荷重(kg) 200 200 200
        天板材質 ステンレス ステンレス ステンレス
        本体/オプション 本体 本体 本体

        ステンレス作業台ベタ棚 75mmキャスター付 WBC/WBNCシリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        WBC-15045-U75
        WBC-15090-U75
        WBC-4545-U75
        WBNC-12060-U75
        WBNC-12075-U75
        WBNC-12090-U75
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        間口 (mm) 奥行 (mm) トラスココード 質量(g) 材質1

        42,567円

        ( 46,824円 )
        1個 あり

        5日目

        1500450124-446725200ステンレス(SUS430)

        61,339円

        ( 67,473円 )
        1個 あり

        5日目

        1500900124-441541900ステンレス(SUS430)

        27,040円

        ( 29,744円 )
        1個 あり

        5日目

        450450124-125612000ステンレス(SUS430)

        61,421円

        ( 67,563円 )
        1個 あり

        5日目

        1200600123-964125800ステンレス(SUS304)

        71,219円

        ( 78,341円 )
        1個 あり

        5日目

        1200750124-436231400ステンレス(SUS304)

        78,547円

        ( 86,402円 )
        1個 あり

        5日目

        1200900124-130435600ステンレス(SUS304)

        ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました