(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台パンチング天板三方枠キャスター付 PWTC/PWTNC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス作業台パンチング天板三方枠キャスター付 PWTC/PWTNC

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
103,257円
税込単価
113,583円

【特長】・Φ75mmウレタンキャスター付です・天板にパンチングパネルを採用して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 間口 (mm):
    1200
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    120
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 表面処理:
    No.4仕上
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ウレタン
  • キャスター:
    75mm(ストッパー付)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PWTNC-12075-U75 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行 (mm)
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PWTNC-12075-U75

750
123-3378
22900
ステンレス(SUS304)

1個

103,257( 113,583円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ75mmウレタンキャスター付です
・天板にパンチングパネルを採用しているため通気性があり、クリーンルームでの使用に適しています

・Φ6mm11mmピッチで千鳥配列のパンチング天板仕様です
・直径Φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です
<PWTC-12060-U75>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台パンチング天板三方枠キャスター付 PWTC/PWTNCの型番PWTNC-12075-U75のページです。
型番PWTNC-12075-U75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台パンチング天板三方枠キャスター付 PWTC/PWTNC

ステンレス作業台パンチング天板三方枠キャスター付 PWTC/PWTNC

    ステンレス作業台三方枠 75mmキャスター付 WTC/WTNCシリーズ

    ステンレス作業台三方枠 75mmキャスター付 WTC/WTNCシリーズ

      メーカー シンコー シンコー
      通常価格 103,257円 28,414円
      通常出荷日 17日目   5日目  
      商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台
      間口 (mm) 1200 -
      高さ (mm) 800 800
      均等荷重(kg) 120 150
      天板材質 ステンレス ステンレス

      ステンレス作業台パンチング天板三方枠キャスター付 PWTC/PWTNCのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました