(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台ベタ棚 WB/WBNシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WB-9075
ステンレス作業台ベタ棚 WB/WBNシリーズ ステンレスサギョウダイベタタナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,807円
税込単価
47,088円

【特長】・ステンレス製のため錆びにくく、耐水性や耐熱性、耐薬品性もあるため、工...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • オプションキャスター CU-75、CR-75について、ミスミでの取り扱いは終了しております。

型番

WB-9075 解除

Loading...

商品情報を表示

WB-9075 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WB-9075

900
750
124-2818
23400
ステンレス(SUS430)

1個

42,807( 47,088円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製のため錆びにくく、耐水性や耐熱性、耐薬品性もあるため、工場や研究所での作業に使用できます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • オプションキャスター CU-75、CR-75について、ミスミでの取り扱いは終了しております。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台ベタ棚 WB/WBNシリーズの型番WB-9075のページです。
型番WB-9075に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台ベタ棚 WB/WBNシリーズ

ステンレス作業台ベタ棚 WB/WBNシリーズ

    ステンレス作業台ベタ棚 WB-15090

    ステンレス作業台ベタ棚 WB-15090

      メーカー シンコー シンコー
      通常価格 25,257円 58,045円
      通常出荷日 5日目   5日目  
      商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台
      高さ (mm) 800 -
      均等荷重(kg) 400 250
      天板材質 ステンレス ステンレス
      本体/オプション 本体 本体

      ステンレス作業台ベタ棚 WB/WBNシリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      WB-12045
      WB-15045
      WB-4545
      WBN-12090
      WBN-15045
      WBN-4545
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      間口 (mm) 奥行 (mm) トラスココード 質量(g) 材質1

      38,814円

      ( 42,695円 )
      1個 あり

      5日目

      1200450124-122620300ステンレス(SUS430)

      44,293円

      ( 48,722円 )
      1個 あり

      5日目

      1500450124-119524200ステンレス(SUS430)

      25,257円

      ( 27,783円 )
      1個 あり

      5日目

      450450123-338111000ステンレス(SUS430)

      84,871円

      ( 93,358円 )
      1個 あり

      5日目

      1200900124-596334600ステンレス(SUS304)

      66,114円

      ( 72,725円 )
      1個 あり

      5日目

      1500450123-968824800ステンレス(SUS304)

      35,936円

      ( 39,530円 )
      1個 あり

      5日目

      450450124-596211300ステンレス(SUS304)

      ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました