(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台パンチング天板三方枠 PWTN-9060

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス作業台パンチング天板三方枠 PWTN-9060

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
69,457円
税込単価
76,403円

【特長】・天板にパンチングパネルを採用しているため通気性があり、クリーンルーム...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 作業台とキャスターを同時発注の場合、高さ800mmにて出荷します。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、150kg以下でご使用ください。

型番

PWTN-9060 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PWTN-9060

1個

69,457( 76,403円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板にパンチングパネルを採用しているため通気性があり、クリーンルームでの使用に適しています
【商品仕様】
・天板:パンチングパネル天板(ピッチ6mm-11mm 千鳥配列)
・作業台三方枠付
・間口(mm):900
・奥行(mm):600
・高さ(mm):800
・均等荷重(kg):120
・天板:パンチングパネル天板(ピッチ6mm-11mm千鳥配列)
・枠形状:三方枠
・材質:ステンレス(SUS304)
・No.4仕上
・トラスココード:116-1644
・質量:16kg

(i)ご注意

  • 作業台とキャスターを同時発注の場合、高さ800mmにて出荷します。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、150kg以下でご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台パンチング天板三方枠 PWTN-9060の型番PWTN-9060のページです。
型番PWTN-9060に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台パンチング天板三方枠 PWTN-9060

ステンレス作業台パンチング天板三方枠 PWTN-9060

    ステンレス作業台パンチング天板三方枠 PWTシリーズ

    ステンレス作業台パンチング天板三方枠 PWTシリーズ

      ステンレス作業台パンチング天板三方枠 PWTNシリーズ

      ステンレス作業台パンチング天板三方枠 PWTNシリーズ

        ステンレス作業台パンチング天板H枠 PWH-9060

        ステンレス作業台パンチング天板H枠 PWH-9060

          メーカー シンコー シンコー シンコー シンコー
          通常価格 69,457円 50,359円 83,850円 49,679円
          通常出荷日 16日目   16日目   16日目   17日目  
          商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
          均等荷重(kg) 120 120 120 120
          天板材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
          本体/オプション 本体 本体 本体 本体
          組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式

          ステンレス作業台パンチング天板三方枠 PWTN-9060のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました