(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台パンチング天板三方枠 PWTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PWT-9075
ステンレス作業台パンチング天板三方枠 PWTシリーズ ステンレスサギョウダイパンチングテンバンサンポウ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,526円 42,505円
税込単価
63,279円 46,756円

【特長】・天板にパンチングパネルを採用しているため通気性があり、クリーンルーム...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 作業台とキャスターを同時発注の場合、高さ800mmにて出荷します。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止)は、キャスターの許容荷重の関係上、150kg以下でご使用ください。

型番

PWT-9075 解除

Loading...

 
カタログを表示

PWT-9075 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PWT-9075

900
750
116-1615
17700

1個

57,526円

42,505

( 46,756円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板にパンチングパネルを採用しているため通気性があり、クリーンルームでの使用に適しています

(i)ご注意

  • 作業台とキャスターを同時発注の場合、高さ800mmにて出荷します。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止)は、キャスターの許容荷重の関係上、150kg以下でご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台パンチング天板三方枠 PWTシリーズの型番PWT-9075のページです。
型番PWT-9075に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台パンチング天板三方枠 PWTシリーズ

ステンレス作業台パンチング天板三方枠 PWTシリーズ

    ステンレス作業台パンチング天板三方枠 PWTNシリーズ

    ステンレス作業台パンチング天板三方枠 PWTNシリーズ

      ステンレス作業台パンチング天板三方枠 PWTN-9060

      ステンレス作業台パンチング天板三方枠 PWTN-9060

        ステンレス作業台三方枠 WTNシリーズ

        ステンレス作業台三方枠 WTNシリーズ

          ステンレス作業台三方枠 WTシリーズ

          ステンレス作業台三方枠 WTシリーズ

            メーカー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー
            通常価格 50,359円 83,850円 69,457円 49,400円 24,613円
            通常出荷日 16日目   16日目   16日目   5日目   5日目  
            商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
            高さ (mm) 800 800 - 800 800
            均等荷重(kg) 120 120 120 150 150
            天板材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体

            ステンレス作業台パンチング天板三方枠 PWTシリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            PWT-15060
            PWT-15075
            PWT-9060
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            間口 (mm) 奥行 (mm) トラスココード 質量(g)

            70,479円

            ( 77,527円 )
            1個 あり

            16日目

            1500600116-161821700

            81,900円

            ( 90,090円 )
            1個 あり

            16日目

            1500750116-161924600

            50,359円

            ( 55,395円 )
            1個 あり

            16日目

            900600116-161415600

            ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました