(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台パンチング天板H枠 PWH-9060

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス作業台パンチング天板H枠 PWH-9060

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,679円
税込単価
54,647円

【特長】・φ6mm11mmピッチで千鳥配列のパンチング天板仕様です・直径φ38...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 作業台とキャスターを同時発注の場合、高さ800mmにて出荷します。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、150kg以下でご使用ください。

型番

PWH-9060 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PWH-9060

1個

49,679( 54,647円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ6mm11mmピッチで千鳥配列のパンチング天板仕様です
・直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です
【商品仕様】
・作業台H枠付
・作業台H枠付
・間口(mm):900
・奥行(mm):600
・高さ(mm):800
・材質:ステンレス(SUS430)
・No.4仕上
・トラスココード:123-8064
・質量:16.7kg

(i)ご注意

  • 作業台とキャスターを同時発注の場合、高さ800mmにて出荷します。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、150kg以下でご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台パンチング天板H枠 PWH-9060の型番PWH-9060のページです。
型番PWH-9060に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス作業台パンチング天板H枠 PWH-9060のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました