(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台パンチング天板パンチング棚 PWPBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PWPB-12060
ステンレス作業台パンチング天板パンチング棚 PWPBシリーズ ステンレスサギョウダイパンチングテンバンパンチン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75,664円
税込単価
83,230円

【特長】・Φ6mm11mmピッチで千鳥配列のパンチング天板・パンチング棚板仕様...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 作業台とキャスターを同時発注の場合、高さ800mmにて出荷します。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、150kg以下でご使用ください。

型番

PWPB-12060 解除

Loading...

商品情報を表示

PWPB-12060 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PWPB-12060

1200
600
123-9678
22100

1個

75,664( 83,230円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ6mm11mmピッチで千鳥配列のパンチング天板・パンチング棚板仕様です
・直径Φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です

(i)ご注意

  • 作業台とキャスターを同時発注の場合、高さ800mmにて出荷します。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、150kg以下でご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台パンチング天板パンチング棚 PWPBシリーズの型番PWPB-12060のページです。
型番PWPB-12060に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台パンチング天板パンチング棚 PWPBシリーズ

ステンレス作業台パンチング天板パンチング棚 PWPBシリーズ

    ステンレス作業台ベタ棚 WB-15090

    ステンレス作業台ベタ棚 WB-15090

      ステンレス作業台ベタ棚 WB/WBNシリーズ

      ステンレス作業台ベタ棚 WB/WBNシリーズ

        メーカー シンコー シンコー シンコー
        通常価格 60,515円 58,045円 25,257円
        通常出荷日 12日目~   5日目   5日目  
        商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
        高さ (mm) 800 - 800
        均等荷重(kg) 300 250 400
        天板材質 ステンレス ステンレス ステンレス
        本体/オプション 本体 本体 本体

        ステンレス作業台パンチング天板パンチング棚 PWPBシリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        PWPB-12075
        PWPB-9060
        PWPB-9075
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        間口 (mm) 奥行 (mm) トラスココード 質量(g)

        84,135円

        ( 92,549円 )
        1個 あり

        19日目

        1200750123-487525300

        60,515円

        ( 66,567円 )
        1個 あり

        16日目

        900600123-338817900

        71,301円

        ( 78,431円 )
        1個 あり

        12日目

        900750124-595420200

        ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました