(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスワゴンガードなしパンチング棚2段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PM02-9060-U75
ステンレスワゴンガードなしパンチング棚2段 ステンレスワゴンガードナシパンチングタナニダン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64,356円
税込単価
70,792円

【特長】・Φ6mm11mmピッチで千鳥配列のパンチング天板仕様です・ご使用状況...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 高さ (mm):
    800
  • 仕様:
    ワゴン2段仕様
  • 総耐荷重(kg/台):
    60
  • 表面処理:
    No.4仕上
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ウレタン
  • キャスター:
    Φ75mm(ストッパー付)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PM02-9060-U75 解除

Loading...

商品情報を表示

PM02-9060-U75 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
トラスココード
質量(g)
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PM02-9060-U75

900
600
133-2184
14700
ステンレス(SUS430)

1個

64,356( 70,792円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ6mm11mmピッチで千鳥配列のパンチング天板仕様です
・ご使用状況に応じて棚を追加したり、棚間隔を25mmピッチにて変更することができます
・耐磨耗性優れたウレタンキャスターを標準セットしています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスワゴンガードなしパンチング棚2段の型番PM02-9060-U75のページです。
型番PM02-9060-U75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスワゴンガードなしパンチング棚2段

ステンレスワゴンガードなしパンチング棚2段

    シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚2段 PMN20-9045-U75

    シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚2段 PMN20-9045-U75

      メーカー シンコー シンコー
      通常価格 42,320円 81,140円
      通常出荷日 19日目   17日目  
      商品タイプ ステンレス作業台 -
      高さ (mm) 800 -
      仕様 ワゴン2段仕様 -
      総耐荷重(kg/台) 60 -
      表面処理 No.4仕上 -

      ステンレスワゴンガードなしパンチング棚2段のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      PM02-6045-U75
      PMN02-6045-U75
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      間口 (mm) 奥行 (mm) トラスココード 質量(g) 材質

      42,320円

      ( 46,552円 )
      1個 あり

      19日目

      600450132-90599900ステンレス(SUS430)

      54,587円

      ( 60,046円 )
      1個 あり

      19日目

      600450133-700410200ステンレス(SUS304)

      ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました