(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスワゴンガード付パンチング棚3段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PM30-6045-U75
ステンレスワゴンガード付パンチング棚3段 ステンレスワゴンガードツキパンチングタナサンダン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72,289円
税込単価
79,518円

【特長】・φ6mm11mmピッチで千鳥配列のパンチング天板仕様です・ご使用状況...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 間口 (mm):
    600
  • 奥行 (mm):
    450
  • 高さ (mm):
    800
  • 詳細タイプ:
    ワゴン3段仕様
  • 表面処理:
    No.4仕上
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ウレタン
  • キャスター:
    Φ75mm(ストッパー付)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PM30-6045-U75 解除

Loading...

商品情報を表示

PM30-6045-U75 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PM30-6045-U75

131-6524
14800
ステンレス(SUS430)

1個

72,289( 79,518円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ6mm11mmピッチで千鳥配列のパンチング天板仕様です
・ご使用状況に応じて棚を追加したり、棚間隔を25mmピッチにて変更することができます
・耐磨耗性優れたウレタンキャスターを標準セットしています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスワゴンガード付パンチング棚3段の型番PM30-6045-U75のページです。
型番PM30-6045-U75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスワゴンガード付パンチング棚3段

ステンレスワゴンガード付パンチング棚3段

    シンコー ステンレスワゴンガードなしパンチング棚3段 PMN03-7560-U75

    シンコー ステンレスワゴンガードなしパンチング棚3段 PMN03-7560-U75

      シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚2段 PMN20-9045-U75

      シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚2段 PMN20-9045-U75

        メーカー シンコー シンコー シンコー
        通常価格 72,289円 105,381円 81,140円
        通常出荷日 16日目   19日目   17日目  
        商品タイプ ステンレス作業台 - -
        間口 (mm) 600 - -
        奥行 (mm) 450 - -
        高さ (mm) 800 - -
        詳細タイプ ワゴン3段仕様 - -

        ステンレスワゴンガード付パンチング棚3段のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        PMN30-6045-U75
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        トラスココード 質量(g) 材質

        89,208円

        ( 98,129円 )
        1個 あり

        16日目

        133-062115100ステンレス(SUS304)

        ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました