(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HARAX キャリスター CSK556161

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HARAX キャリスター CSK556161

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
273,500円
税込単価
300,850円

【特長】・ステップの奥行きが16cmと広く、また手すりの有効幅が58.5cmあ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    100
  • 天板高さ(m):
    1.61
  • 機能:
    キャスター
  • 詳細タイプ:
    4輪キャスタータイプ
  • 設置寸法(mm)間口×奥行:
    985×1370
  • JANコード:
    4939356401116
  • トラスココード:
    130-1772
  • 材質1:
    本体:アルミ合金
  • 天板寸法(mm):
    500×320
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 高さ(mm):
    2610
  • 質量(kg):
    25.8
  • 仕様:
    組立式、Φ75自在キャスター(ロック付き)2輪、Φ75固定キャスター2輪

型番

CSK556161 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSK556161

1個

273,500( 300,850円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステップの奥行きが16cmと広く、また手すりの有効幅が58.5cmありますから荷物を持ったままでも安心して昇降できます
・標準で左右に手すりが付いています
・4輪キャスター付で2輪が自在ですから、移動や設置を楽に行えます
・コンパクトに折りたたみできますから収納時場所を取りません
・工具無しで組立できます
【商品仕様】
・トラックのシート掛けなどの荷役作業はもちろん、工場・倉庫での作業に
・組立式
・4輪キャスタータイプ
・φ75自在キャスター(ロック付き)2輪
・φ75固定キャスター2輪
・最大使用荷重:100kg
・間口(mm):995
・均等荷重(kg):100
・奥行(mm):1370
・高さ(mm):2610
・幅(mm):985
・材質:本体:アルミ合金
・JANコード:4939356401116
・トラスココード:130-1772
・質量:25.8kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HARAX キャリスター CSK556161の型番CSK556161のページです。
型番CSK556161に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HARAX キャリスター CSK556161

HARAX キャリスター CSK556161

    移動式作業台 高さ(mm)750

    移動式作業台 高さ(mm)750

      アルミ製簡易作業台

      アルミ製簡易作業台

        軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

        軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

          OS スタンドタッチテーブル

          OS スタンドタッチテーブル

            軽量作業台(均等荷重~500Kg)

            軽量作業台(均等荷重~500Kg)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825)

                一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 150kg

                一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 150kg

                  ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 間口連結金具

                  ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 間口連結金具

                    軽量作業台(3段キャビネット付) 組立式

                    軽量作業台(3段キャビネット付) 組立式

                      軽量作業台KKタイプ スモールキャビネット付・SVEキャビネット付

                      軽量作業台KKタイプ スモールキャビネット付・SVEキャビネット付

                        中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1500・固定式H740)

                        中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1500・固定式H740)

                          軽量作業台 (2段引出し付)

                          軽量作業台 (2段引出し付)

                            メーカー ハラックス 大阪製罐 トラスコ中山 トラスコ中山 大阪製罐 トラスコ中山 山金工業 サカエ 山金工業 トラスコ中山 サカエ 山金工業 トラスコ中山
                            通常価格 273,500円 73,070円 43,949円 31,725円 36,155円 27,182円 24,779円 50,010円 3,314円 82,415円 92,606円 59,742円 37,869円
                            通常出荷日 4日目   8日目   1日目   2日目~   13日目~   2日目~   3日目~   3日目   3日目   2日目~   3日目~   3日目   2日目~  
                            商品タイプ 作業用踏台 - - - - - - - - - - - -
                            最大使用質量(Kg) 100 - - - - - - - - - - - -
                            天板高さ(m) 1.61 - - - - - - - - - - - -
                            機能 キャスター - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 4輪キャスタータイプ - - - - - - - - - - - -

                            HARAX キャリスター CSK556161のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました