(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

L型ロールコンビテナー アルミ製 旋回仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LRC80-AL
L型ロールコンビテナー アルミ製 旋回仕様 エルガタロールコンビテナー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
92,596円
税込単価
101,856円

【特長】・軽量コンビテナーです・スチール製より、錆び難く衛生的です・アルミは帯...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター径(mm):
    150
  • 材質1:
    床板:アルミ
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ウレタン
  • キャスター仕様:
    自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
  • 仕様:
    旋回仕様

(i)ご注意

  • 看板は別売です。

型番

LRC80-AL 解除

Loading...

 
カタログを表示

LRC80-AL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
有効内寸:長さ×幅×高さ(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LRC80-AL

710×1010×1455
114-1116
37000

1個

92,596( 101,856円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量コンビテナーです
・スチール製より、錆び難く衛生的です
・アルミは帯電しづらく防塵にも効果的です

(i)ご注意

  • 看板は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型ロールコンビテナー アルミ製 旋回仕様の型番LRC80-ALのページです。
型番LRC80-ALに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

L型ロールコンビテナー アルミ製 旋回仕様

L型ロールコンビテナー アルミ製 旋回仕様

    800×600×1700mmイージーコンテナ(スチール/樹脂製)

    800×600×1700mmイージーコンテナ(スチール/樹脂製)

      カンベ メッシュパックロール標準1.5段タイプ 四方囲い上フタシート付き

      カンベ メッシュパックロール標準1.5段タイプ 四方囲い上フタシート付き

        ハイテナー用取り替えキャスター

        ハイテナー用取り替えキャスター

          ヤマト SRC-M用スチールメッシュ中間棚

          ヤマト SRC-M用スチールメッシュ中間棚

            645x945x1100mm カゴ台車(携帯用)

            645x945x1100mm カゴ台車(携帯用)

              カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い上フタシート付き

              カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い上フタシート付き

                ワコー 床板プラスチック製カゴ車 1150x800x2000

                ワコー 床板プラスチック製カゴ車 1150x800x2000

                  1100x800x1700mm イージーコンテナ(スチール/樹脂製)

                  1100x800x1700mm イージーコンテナ(スチール/樹脂製)

                    カゴ台車 SH-29S 本体/オプション

                    カゴ台車 SH-29S 本体/オプション

                      イージーコンテナ(スチール製)

                      イージーコンテナ(スチール製)

                        1100x800x1700mm イージーコンテナ(観音扉付)

                        1100x800x1700mm イージーコンテナ(観音扉付)

                          ワコー 床板プラスチック製カゴ車 1100x800x2000

                          ワコー 床板プラスチック製カゴ車 1100x800x2000

                            メーカー ヤマト・インダストリー エスコ 神戸車輛製作所 トラスコ中山 ヤマト・インダストリー エスコ 神戸車輛製作所 ワコーパレット エスコ 金沢車輛 エスコ エスコ ワコーパレット
                            通常価格 69,404円 32,893円 137,698円 1,954円 3,146円 59,113円 127,882円 39,126円 45,010円 3,143円 40,150円 57,660円 38,992円
                            通常出荷日 2日目~   2日目   当日出荷可能 8日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 8日目   7日目   2日目   当日出荷可能 3日目~   1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ カゴ車 カゴ車 カゴ車 - カゴ車 カゴ車 カゴ車 - カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 -
                            本体材質 アルミ製 スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製 - スチール製 スチール製 -
                            均等荷重(kg) 500 500 - - 500 150 - - 500 - 500 500 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 本体 -
                            キャスター径(mm) 150 - - - - - - - - - - - -

                            L型ロールコンビテナー アルミ製 旋回仕様のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LRC50-AL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            有効内寸:長さ×幅×高さ
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g)

                            69,404円

                            ( 76,344円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            510×710×1455114-111730000

                            カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました