(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワコー スリムカート用プラ中間棚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワコー スリムカート用プラ中間棚

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,000円
税込単価
9,900円

【特長】・スリムカート用の中間棚です【商品仕様】・適合機種:WSC-1、1B、...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSC-TP

1個

9,000( 9,900円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリムカート用の中間棚です
【商品仕様】
・適合機種:WSC-1、1B、2共用
・トラスココード:102-7530
・質量:4.3kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワコー スリムカート用プラ中間棚の型番WSC-TPのページです。
型番WSC-TPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワコー スリムカート用プラ中間棚

ワコー スリムカート用プラ中間棚

    ダンボールカートテープホルダー

    ダンボールカートテープホルダー

      ラバーブリッジ サイレント

      ラバーブリッジ サイレント

        エコベルト(六輪カート用荷崩れ防止バンド)

        エコベルト(六輪カート用荷崩れ防止バンド)

          アルミスロープサイレント

          アルミスロープサイレント

            トラッシュカート TRD90用フタ

            トラッシュカート TRD90用フタ

              スリムカート(段積タイプ)

              スリムカート(段積タイプ)

                6輪カート

                6輪カート

                  サンコー SCBー200 灰

                  サンコー SCBー200 灰

                    サンコー サンカートラック 茶

                    サンコー サンカートラック 茶

                      バスケットカート

                      バスケットカート

                        トレイラックCZ6040 本体

                        トレイラックCZ6040 本体

                          6輪スリムカート(ネスティングタイプ)

                          6輪スリムカート(ネスティングタイプ)

                            メーカー ワコーパレット 河淳 ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット 太幸 ワコーパレット 金沢車輛 三甲 三甲 太幸 河淳 ワコーパレット
                            通常価格 9,000円 2,845円 63,610円 7,830円 63,809円 3,489円 8,635円 9,405円 150,810円 76,689円 5,043円 35,763円 33,773円
                            通常出荷日 4日目   19日目   4日目   1日目   4日目   8日目   4日目~   4日目~   8日目   8日目   8日目   11日目~   7日目  

                            ワコー スリムカート用プラ中間棚のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました