(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイグレード省音平台車 4輪自在

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T115SGY
ハイグレード省音平台車 4輪自在 ハイグレードショウオンヒラダイシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,463円
税込単価
33,509円

【特長】・旋回、回転部にラジアルボールベアリングを使用しており、普及型運搬車に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    グリーン
  • 騒音値(dB):
    38
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 仕様:
    自在キャスター4個
  • 材質:
    マット:脱塩ビ樹脂
  • 荷台:
    スチール
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 組立/完成:
    完成

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

T115SGY 解除

Loading...

 
カタログを表示

T115SGY の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
取替キャスター(自在)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T115SGY

200
4989999525670
100-1502
11200
100
151
740
460
SJF-100NR

1個

30,463( 33,509円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋回、回転部にラジアルボールベアリングを使用しており、普及型運搬車に比べ音が静かであるため、都市部の歩道やマンション内の舗装路での配送・集配に適しています
・大型荷物や長尺物を運ぶのに適しています
・4輪自在車輪使用のため、360度回転可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイグレード省音平台車 4輪自在の型番T115SGYのページです。
型番T115SGYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイグレード省音平台車 4輪自在

ハイグレード省音平台車 4輪自在

    樹脂製平台車 グランカート

    樹脂製平台車 グランカート

      カナツー プラ150ワイードーリー

      カナツー プラ150ワイードーリー

        TRUSCO ドンキーカート 平台車 リングストッパー付(均等荷重150kg)

        TRUSCO ドンキーカート 平台車 リングストッパー付(均等荷重150kg)

          樹脂製平台車 グランカート (4輪自在タイプ)

          樹脂製平台車 グランカート (4輪自在タイプ)

            MPK樹脂製平台車 (4輪自在タイプ)

            MPK樹脂製平台車 (4輪自在タイプ)

              ハイグレード平台車(4輪自在タイプ)

              ハイグレード平台車(4輪自在タイプ)

                サンコー ハンドカーSS(平床) 青

                サンコー ハンドカーSS(平床) 青

                  ハンドカーSM 青

                  ハンドカーSM 青

                    TRUSCO ドンキーカート 平台車 4輪自在リングストッパー付

                    TRUSCO ドンキーカート 平台車 4輪自在リングストッパー付

                      ドンキーカート平台車(ピン式固定車ストッパー付タイプ)

                      ドンキーカート平台車(ピン式固定車ストッパー付タイプ)

                        サンコー サンキャリー PAL 黒

                        サンコー サンキャリー PAL 黒

                          サンキャリー 6090(Φ100)

                          サンキャリー 6090(Φ100)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 カナツー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 三甲 三甲 トラスコ中山 トラスコ中山 三甲 三甲
                            通常価格 28,949円 10,041円 9,942円 24,242円 13,052円 12,337円 20,765円 20,068円 34,359円 27,605円 20,174円 12,446円 26,938円
                            通常出荷日 8日目   1日目   7日目   9日目   1日目~   5日目   8日目   8日目   8日目   9日目   7日目~   8日目   8日目  
                            商品タイプ 平台車 平台車 - - 平台車 - 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 コンテナ台車 平台車
                            本体材質 スチール製 樹脂製 - - 樹脂製 - スチール製 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 樹脂製 樹脂製
                            本体/オプション 本体 本体 - - 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            グリーン グリーン - ライトグレー グリーン - - - - ライトグレー - - -
                            騒音値(dB) 38 - - 40db以下 - - - - - 40db以下 - - -

                            ハイグレード省音平台車 4輪自在のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T315SGY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            JANコード トラスココード 質量(g) キャスター径(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 取替キャスター(自在)

                            28,949円

                            ( 31,844円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            4004989999525687100-150119200125197946646RJ2F-125NWR

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました