(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールSUS台車 耐寒仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ASUD-1C
オールSUS台車 耐寒仕様 オールSUSダイシャ1200X750

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
203,131円 177,963円
税込単価
223,444円 195,759円

【特長】・耐寒性に優れた台車です・本体およびキャスター金具まで全てSUS304...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 詳細タイプ:
    固定ハンドルタイプ
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    車輪:耐寒ウレタン 耐寒グリス入
  • ハンドル高さ(mm):
    850

型番

ASUD-1C 解除

Loading...

 
カタログを表示

ASUD-1C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
取替キャスター(固定)
取替キャスター(自在)
本体表面処理
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASUD-1C

600
4989999962253
125-8941
41000
200
292
1200
750
TYSPUK-200
TYSPUJ-200
-
完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個

1個

203,131円

177,963

( 195,759円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐寒性に優れた台車です
・本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます
・キャスター以外は溶接一体構造ですので、堅牢です
・冷蔵庫や冷凍庫内での搬送作業
・-40℃までの耐寒グリス入りSUS金具のウレタンキャスターを装着した、冷凍庫内で使用可能な台車です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールSUS台車 耐寒仕様の型番ASUD-1Cのページです。
型番ASUD-1Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールSUS台車 耐寒仕様

オールSUS台車 耐寒仕様

    オールステン台車 MCナイロン車輪 Φ100

    オールステン台車 MCナイロン車輪 Φ100

      オールステンレス台車 AS-100NU-Sシリーズ

      オールステンレス台車 AS-100NU-Sシリーズ

        TRUSCO オールステン台車 900X600 φ100NU

        TRUSCO オールステン台車 900X600 φ100NU

          オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・キャスターストッパー付)

          オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・キャスターストッパー付)

            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
            通常価格 116,930円 138,739円 165,766円 102,896円 241,560円
            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
            本体材質 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 -
            詳細タイプ 固定ハンドルタイプ - - - 固定ハンドルタイプ(自在キャスター、固定キャスター各2個)
            材質1 ステンレス(SUS304) - - 荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304) 本体:ステンレス(SUS304)
            材質2 車輪:耐寒ウレタン 耐寒グリス入 - - 車輪:ナイロンウレタン 車輪:ナイロンウレタン

            オールSUS台車 耐寒仕様のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            ASUD-1CS
            ASUD-2C
            ASUD-2CS
            ASUD-3C
            ASUD-3CS
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            均等荷重
            (kg)
            JANコード トラスココード 質量(g) キャスター径(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 取替キャスター(固定) 取替キャスター(自在) 本体表面処理 仕様

            216,855円

            ( 238,541円 )
            1個 あり

            8日目

            6004989999962260125-8942415002002921200750TYSPUK-200TYSPUJ-200S(S付)-完成品、自在キャスターS付・固定キャスター各2個

            124,177円

            ( 136,595円 )
            1個 あり

            8日目

            5004989999962277125-894332000150232900600TYSPUK-150TYSPUJ-150-完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個

            130,819円

            ( 143,901円 )
            1個 あり

            8日目

            5004989999962284125-894432500150232900600TYSPUK-150TYSPUJ-150S(S付)-完成品、自在キャスターS付・固定キャスター各2個

            117,085円

            ( 128,794円 )
            1個 あり

            8日目

            4004989999962291125-894523000100174800450TYSPUKー100TYSPUJー100粉体塗装完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個

            116,930円

            ( 128,623円 )
            1個 あり

            8日目

            4004989999962307125-894623500100174800450TYSPUK-100TYSPUJ-100S(S付)-完成品、自在キャスターS付・固定キャスター各2個

            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました