(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HARAX エアー入りタイヤセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HARAX エアー入りタイヤセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,729円
税込単価
6,302円

【特長】・タイヤ・チューブ・ホイールを一体にしたエアー入りタイヤです・国内メー...

詳細情報を確認する

型番

TR13X3DX 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR13X3DX

1個

5,729( 6,302円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイヤ・チューブ・ホイールを一体にしたエアー入りタイヤです
・国内メーカーのホイール(ベアリングも国産)に一流メーカーのタイヤ・チューブを採用し国内で組立しています
・空気もれが少なく回転がスムーズです
【商品仕様】
・直径約36CM
・タイヤ幅約7.4CM
・ボス幅約10.3CM(内ナットを含む)
・シャフト径φ16
・車輪径(mm):360
・車輪幅(mm):74
・シャフト径(mm):16
・シャフト長(mm):175
・材質:タイヤ:天然ゴム
・JANコード:4939356400867
・トラスココード:130-1991
・質量:2.2kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HARAX エアー入りタイヤセットの型番TR13X3DXのページです。
型番TR13X3DXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HARAX エアー入りタイヤセット

HARAX エアー入りタイヤセット

    タイヤセット

    タイヤセット

      RAVENDO 空気入りスペアタイヤ 1.4kg

      RAVENDO 空気入りスペアタイヤ 1.4kg

        HARAX スチール飼料運搬車 SSM-240-4

        HARAX スチール飼料運搬車 SSM-240-4

          HARAX アルミ2輪車 CF2WN

          HARAX アルミ2輪車 CF2WN

            RAVENDO 空気入りスペアタイヤ シャフト径:12mm 車輪径:400mm 車輪幅:100mm

            RAVENDO 空気入りスペアタイヤ シャフト径:12mm 車輪径:400mm 車輪幅:100mm

              タイヤセット TR13X3N

              タイヤセット TR13X3N

                金象 一輪車用タチホイル 片ネジ12-16

                金象 一輪車用タチホイル 片ネジ12-16

                  1340x680x555mm/100kg一輪車

                  1340x680x555mm/100kg一輪車

                    アルミ一輪車/2輪車

                    アルミ一輪車/2輪車

                      リヤカー 本体はアルミ製でさびにくく軽量

                      リヤカー 本体はアルミ製でさびにくく軽量

                        リヤカー 輪太郎普及型

                        リヤカー 輪太郎普及型

                          アルミス リヤカー

                          アルミス リヤカー

                            メーカー ハラックス ハラックス RAVENDO ハラックス ハラックス RAVENDO ハラックス 浅香工業 エスコ ハラックス アルミス ハラックス アルミス
                            通常価格 5,729円 2,391円 3,850円 203,900円 33,906円 5,720円 4,572円 5,235円 15,043円 21,284円 37,417円 54,811円 42,308円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   19日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目  

                            HARAX エアー入りタイヤセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました