(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HARAX 植木用一輪車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HARAX 植木用一輪車

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,700円
税込単価
41,470円

【特長】・アルミ製植木運搬用一輪車です・荷台が低く植木の積み下ろしが楽に行えま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    一輪・リヤカー
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 商品詳細:
    エアータイヤ
  • 車輪径(mm):
    360
  • タイヤタイプ:
    TR-13×3T
  • 質量(kg):
    6.9
  • タイヤ幅(cm):
    7.4

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CU-1

1個

37,700( 41,470円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製植木運搬用一輪車です
・荷台が低く植木の積み下ろしが楽に行えます
【商品仕様】
・完成品
・荷台長81cm
・長さ(mm):1800
・幅(mm):520
・高さ(mm):590
・材質:本体:アルミ合金
・JANコード:4939356396412
・トラスココード:123-1670
・質量:6.9kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HARAX 植木用一輪車の型番CU-1のページです。
型番CU-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HARAX 植木用一輪車

HARAX 植木用一輪車

    アルミ折畳みリヤカー

    アルミ折畳みリヤカー

      HARAX 苗箱スロープ

      HARAX 苗箱スロープ

        リヤカー 輪太郎 大型万能タイプ BS-1108

        リヤカー 輪太郎 大型万能タイプ BS-1108

          コンパック アルミ製 折りたたみ式 リヤカー

          コンパック アルミ製 折りたたみ式 リヤカー

            アルミ製折りたたみ式リヤカー 幅

            アルミ製折りたたみ式リヤカー 幅

              リヤカー 本体はアルミ製でさびにくく軽量

              リヤカー 本体はアルミ製でさびにくく軽量

                リヤカー 輪太郎 BS-1068

                リヤカー 輪太郎 BS-1068

                  HARAX 輪太郎 BS3000T

                  HARAX 輪太郎 BS3000T

                    アルミ 2輪車 プラバスケット付 ノーパンクタイヤ

                    アルミ 2輪車 プラバスケット付 ノーパンクタイヤ

                      アルミ 1輪車/2輪車 プラバスケット付

                      アルミ 1輪車/2輪車 プラバスケット付

                        アルミス リヤカー

                        アルミス リヤカー

                          折りたたみリヤカー コンパック側面アルミパネル付

                          折りたたみリヤカー コンパック側面アルミパネル付

                            メーカー ハラックス 昭和ブリッジ販売 ハラックス ハラックス ハラックス アルインコ アルミス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス アルミス ハラックス
                            通常価格 37,700円 135,539円 57,015円 54,811円 112,200円 119,374円 37,417円 72,800円 163,300円 33,906円 21,284円 42,308円 158,404円
                            通常出荷日 4日目   8日目   4日目   4日目   4日目~   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目  
                            商品タイプ 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー - 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 二輪運搬車 - 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー
                            本体材質 アルミ製 - - アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製
                            均等荷重(kg) 100 - - - 180 180 80 120 350 100 100 80 180
                            本体/オプション 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            商品詳細 エアータイヤ - - - - - - - エアータイヤ ノーパンクタイヤ エアータイヤ - -

                            HARAX 植木用一輪車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました