(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ 1輪車/2輪車 プラバスケット付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ 1輪車/2輪車 プラバスケット付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,284円 ~ 29,668円
税込価格
23,412円 ~ 32,635円

【特長】・バケット付アルミ一輪車です・2輪ですので直進安定性があります(CF2...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 商品詳細:
    エアータイヤ
  • 車輪径(mm):
    360
  • タイヤタイプ:
    TR-13×3T
  • 高さ(mm):
    530
  • 長さ(mm):
    1385
  • 幅(mm):
    635
  • 容量(L):
    36
  • バケット:
    ポリプロピレン
  • タイヤ幅(cm):
    7.4

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
二輪運搬車
4939356400478
114-1120
10

1個

29,668( 32,635円 )

4日目

一輪・リヤカー
4939356375059
114-1119
7.7

1個

21,284( 23,412円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バケット付アルミ一輪車です
・2輪ですので直進安定性があります(CF2W)
・バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ 1輪車/2輪車 プラバスケット付

アルミ 1輪車/2輪車 プラバスケット付

    アルミ 2輪車 プラバスケット付 ノーパンクタイヤ

    アルミ 2輪車 プラバスケット付 ノーパンクタイヤ

      アルミ製一輪車

      アルミ製一輪車

        アルミ1輪車 深型バケットタイプ

        アルミ1輪車 深型バケットタイプ

          アルミ一輪車 OW-P

          アルミ一輪車 OW-P

            一輪車3才深型プロ

            一輪車3才深型プロ

              一輪車2才浅型プロ

              一輪車2才浅型プロ

                RAVENDO 一輪車 BC1100S

                RAVENDO 一輪車 BC1100S

                  アルインコ プラバケット付キャリー

                  アルインコ プラバケット付キャリー

                    RAVENDO 一輪車 BC1100PUR

                    RAVENDO 一輪車 BC1100PUR

                      1340x680x555mm/100kg一輪車

                      1340x680x555mm/100kg一輪車

                        マルチキャリー(自転車牽引型アルミ製折りたたみリヤカー)

                        マルチキャリー(自転車牽引型アルミ製折りたたみリヤカー)

                          アルミス リヤカー

                          アルミス リヤカー

                            メーカー ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス 昭和ブリッジ販売 浅香工業 浅香工業 RAVENDO アルインコ RAVENDO エスコ 昭和ブリッジ販売 アルミス
                            通常価格 21,284円 33,906円 37,069円 57,015円 31,292円 14,835円 11,875円 23,281円 30,329円 32,155円 15,043円 93,750円 42,308円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   4日目   8日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            本体材質 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 - - - - スチール製 - スチール製 アルミ製 アルミ製
                            均等荷重(kg) 100 100 100 100 100 100 100 250 100 150 100 - 80
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - - - - 本体 - 本体 本体 本体
                            商品詳細 エアータイヤ ノーパンクタイヤ - - - - - - - - - - -
                            車輪径(mm) 360 360 360 360 - - - - - - - - -

                            アルミ 1輪車/2輪車 プラバスケット付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました