(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ1輪車 深型バケットタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ1輪車 深型バケットタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
57,015円 ~ 59,345円
税込価格
62,717円 ~ 65,280円

バケットが幅狭・深型ですから狭い場所でも安定して運搬できます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    一輪・リヤカー
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 車輪径(mm):
    360
  • 高さ(mm):
    610
  • 長さ(mm):
    1210
  • 幅(mm):
    535
  • 容量(L):
    58
  • バケット:
    ポリエチレン

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品詳細
JANコード
トラスココード
タイヤタイプ
質量(kg)
タイヤ幅(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
エアータイヤ
4939356401093
120-2267
TR-13×3T
9
7.4

1個

57,015( 62,717円 )

4日目

ノーパンクタイヤ
4939356401109
120-0707
TR-13×3N
9.1
6.9

1個

59,345( 65,280円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バケットが幅狭・深型ですから狭い場所でも安定して運搬できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ1輪車 深型バケットタイプ

アルミ1輪車 深型バケットタイプ

    アルミ 1輪車/2輪車 プラバスケット付

    アルミ 1輪車/2輪車 プラバスケット付

      アルミ 2輪車 プラバスケット付 ノーパンクタイヤ

      アルミ 2輪車 プラバスケット付 ノーパンクタイヤ

        アルミ製一輪車

        アルミ製一輪車

          一輪車3才深型プロ

          一輪車3才深型プロ

            アルミ一輪車 OW-P

            アルミ一輪車 OW-P

              一輪車2才浅型プロ

              一輪車2才浅型プロ

                マルチキャリー(自転車牽引型アルミ製折りたたみリヤカー)

                マルチキャリー(自転車牽引型アルミ製折りたたみリヤカー)

                  RAVENDO 一輪車 BC1100S

                  RAVENDO 一輪車 BC1100S

                    RAVENDO 一輪車 BC1100PUR

                    RAVENDO 一輪車 BC1100PUR

                      アルインコ プラバケット付キャリー

                      アルインコ プラバケット付キャリー

                        輪太郎 アルミ製 大型リヤカー 5号タイプ 合板付

                        輪太郎 アルミ製 大型リヤカー 5号タイプ 合板付

                          HARAX 輪太郎 BS3000TG

                          HARAX 輪太郎 BS3000TG

                            メーカー ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス 浅香工業 昭和ブリッジ販売 浅香工業 昭和ブリッジ販売 RAVENDO RAVENDO アルインコ ハラックス ハラックス
                            通常価格 57,015円 21,284円 33,906円 37,069円 14,835円 31,292円 11,875円 93,750円 23,281円 32,155円 30,329円 286,099円 195,501円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   8日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 一輪・リヤカー - 二輪運搬車 一輪・リヤカー - - - 一輪・リヤカー - - 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー
                            本体材質 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 - - - アルミ製 - - スチール製 アルミ製 アルミ製
                            均等荷重(kg) 100 100 100 100 100 100 100 - 250 150 100 350 350
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - - - 本体 - - 本体 本体 本体
                            車輪径(mm) 360 360 360 360 - - - - - - - 650 650

                            アルミ1輪車 深型バケットタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました