(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパック アルミ製 運搬車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HC-1208
コンパック アルミ製 運搬車 HARAX コンパック HC-1208

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
137,000円 110,887円
税込単価
150,700円 121,976円

【特長】・アルミ製折畳リヤカーで、積載重要180kgです。・エアータイヤのため...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    180
  • 本体/オプション:
    本体
  • タイヤタイプ:
    20インチエアータイヤ
  • 積載重量(kg):
    180
  • 組立/完成:
    組立

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

HC-1208 解除

Loading...

商品情報を表示

HC-1208 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
高さ(mm)
積載面寸法(長さ×幅)(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
折りたたみ時寸法(mm)長さ×幅×高さ
質量(kg)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HC-1208

4939356385935
835-5975
870
1200×800
1981
1080
1290×350×850
23.4
20インチエアー入りクタイヤ

1個

137,000円

110,887

( 121,976円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製折畳リヤカーで、積載重要180kgです。
・エアータイヤのため衝撃吸収性があり運びやすいです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンパック アルミ製 運搬車の型番HC-1208のページです。
型番HC-1208に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパック アルミ製 運搬車

コンパック アルミ製 運搬車

    折りたたみリヤカー コンパック側面アルミパネル付

    折りたたみリヤカー コンパック側面アルミパネル付

      リヤカー輪太郎

      リヤカー輪太郎

        HARAX 輪太郎 BS-3000N

        HARAX 輪太郎 BS-3000N

          HARAX 輪太郎 BS3000T

          HARAX 輪太郎 BS3000T

            輪太郎 アルミ製 運搬車

            輪太郎 アルミ製 運搬車

              コンパック全面アルミパネル付

              コンパック全面アルミパネル付

                HARAX 輪太郎 BS-3000NG

                HARAX 輪太郎 BS-3000NG

                  折りたたみリヤカー HC-906シリーズ

                  折りたたみリヤカー HC-906シリーズ

                    HARAX 輪太郎 BS3000TG

                    HARAX 輪太郎 BS3000TG

                      リヤカー 輪太郎荷台面板張り仕様

                      リヤカー 輪太郎荷台面板張り仕様

                        マルチキャリー ブレーキ・スタンド付

                        マルチキャリー ブレーキ・スタンド付

                          リヤカー 輪太郎普及型

                          リヤカー 輪太郎普及型

                            メーカー ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス アズワン ハラックス ハラックス 昭和ブリッジ販売 ハラックス
                            通常価格 112,200円 158,404円 376,800円 163,300円 163,300円 251,201円 292,360円 195,501円 117,800円 195,501円 72,800円 90,109円 54,811円
                            通常出荷日 4日目~   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目~   4日目   4日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 運搬車 一輪・リヤカー - - - 運搬車 一輪・リヤカー - - - 一輪・リヤカー - 一輪・リヤカー
                            本体材質 アルミ製 アルミ製 - - - アルミ製 アルミ製 - - - アルミ製 - アルミ製
                            均等荷重(kg) 180 - 350 - - 350 - - - - 120 - -
                            本体/オプション 本体 本体 - - - 本体 本体 - - - 本体 - 本体
                            タイヤタイプ 20インチエアータイヤ - 26×2-1/2ノーパンクタイヤ - - - - - - - 13×3Tエアー入り(TR13×3T) - -

                            コンパック アルミ製 運搬車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HC-1208A-4P
                            HC-906
                            HC-906A
                            HC-906N-SH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 高さ(mm) 積載面寸法(長さ×幅)(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 折りたたみ時寸法(mm)長さ×幅×高さ 質量
                            (kg)
                            備考

                            185,999円

                            ( 204,599円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4939356400195868-84198701200×800198110801290×350×8502820インチエアー入りクタイヤ/4面パネル付

                            112,200円

                            ( 123,420円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4939356382507835-5976750900×6001681870970×350×75016.220インチエアー入りクタイヤ

                            132,700円

                            ( 145,970円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4939356396139835-5977750900×6001681870970×350×75017.820インチエアー入りクタイヤ/側面パネル付

                            123,699円

                            ( 136,069円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4939356399550835-5978730900×6001181870970×350×73016.220インチエアー入りクタイヤ/ショートハンドル

                            リヤカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました