(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

輪太郎 アルミ製 大型リヤカー 5号タイプ 合板付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

輪太郎 アルミ製 大型リヤカー 5号タイプ 合板付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
286,099円
税込価格
314,709円

【特長】・タイヤは強度の高いタイヤを採用しています・前後フレームは取外し可能な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    一輪・リヤカー
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    350
  • 本体/オプション:
    本体
  • 車輪径(mm):
    650
  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm):
    1500×900
  • 組立/完成:
    組立式

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品詳細
JANコード
トラスココード
タイヤタイプ
質量(kg)
タイヤ幅(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
エアータイヤ、合板パネル付
4939356401277
128-9110
TR-26×2-1/2N
55.2
4.7

1個

286,099( 314,709円 )

4日目

ノーパンクタイヤ、合板パネル付
4939356401260
128-9170
TR-26×2-1/2T
51.4
6.8

1個

286,099( 314,709円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイヤは強度の高いタイヤを採用しています
・前後フレームは取外し可能な差込式です
・合板パネル付です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

輪太郎 アルミ製 大型リヤカー 5号タイプ 合板付

輪太郎 アルミ製 大型リヤカー 5号タイプ 合板付

    HARAX 輪太郎 BS3000TG

    HARAX 輪太郎 BS3000TG

      HARAX 輪太郎 BS-3000NG

      HARAX 輪太郎 BS-3000NG

        HARAX 輪太郎 BS-3000N

        HARAX 輪太郎 BS-3000N

          HARAX 輪太郎 BS3000T

          HARAX 輪太郎 BS3000T

            アルミ折畳みリヤカー アルミハンディキャンパー

            アルミ折畳みリヤカー アルミハンディキャンパー

              マルチキャリー(自転車牽引型アルミ製折りたたみリヤカー)

              マルチキャリー(自転車牽引型アルミ製折りたたみリヤカー)

                リヤカー・折畳式(側板付/アルミ製)

                リヤカー・折畳式(側板付/アルミ製)

                  アルミス リヤカー

                  アルミス リヤカー

                    アルミ折畳みリヤカー

                    アルミ折畳みリヤカー

                      アルミ折畳みリヤカー アルミハンディキャンパー 側板パンチングメタル

                      アルミ折畳みリヤカー アルミハンディキャンパー 側板パンチングメタル

                        輪太郎 アルミ製 大型リヤカー 5号タイプ

                        輪太郎 アルミ製 大型リヤカー 5号タイプ

                          アルインコ プラバケット付キャリー

                          アルインコ プラバケット付キャリー

                            メーカー ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 エスコ アルミス 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 ハラックス アルインコ
                            通常価格 286,099円 195,501円 195,501円 163,300円 163,300円 77,692円 93,750円 169,680円 42,308円 135,539円 158,150円 251,201円 30,329円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   8日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー
                            本体材質 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 - - アルミ製 スチール製
                            均等荷重(kg) 350 350 350 350 350 - - 150 80 - - 350 100
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            車輪径(mm) 650 650 650 650 650 - - - - - - 650 -

                            輪太郎 アルミ製 大型リヤカー 5号タイプ 合板付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リヤカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました