(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

輪太郎 アルミ製 運搬車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BS5000T
輪太郎 アルミ製 運搬車 HARAX リンタロウ BS5000T

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
251,201円 203,322円
税込単価
276,321円 223,654円

【特長】・タイヤは強度の高いタイヤを採用しています・前後フレームは取外し可能な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    350
  • 本体/オプション:
    本体
  • 高さ(mm):
    710
  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm):
    1500×900
  • 長さ(mm):
    2700
  • 幅(mm):
    1260
  • 組立/完成:
    組立
  • 備考:
    重量物の運搬に

型番

BS5000T 解除

Loading...

商品情報を表示

BS5000T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
タイヤタイプ
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS5000T

4939356401246
129-0780
26×2-1/2Tエアー入りタイヤ
37

1個

251,201円

203,322

( 223,654円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイヤは強度の高いタイヤを採用しています
・前後フレームは取外し可能な差込式です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

輪太郎 アルミ製 運搬車の型番BS5000Tのページです。
型番BS5000Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

輪太郎 アルミ製 運搬車

輪太郎 アルミ製 運搬車

    HARAX 輪太郎 BS-3000N

    HARAX 輪太郎 BS-3000N

      HARAX 輪太郎 BS-3000NG

      HARAX 輪太郎 BS-3000NG

        輪太郎(合板パネル付)

        輪太郎(合板パネル付)

          HARAX 輪太郎 BS3000T

          HARAX 輪太郎 BS3000T

            HARAX 輪太郎 BS3000TG

            HARAX 輪太郎 BS3000TG

              HARAX アルミ2輪車 CF2WN

              HARAX アルミ2輪車 CF2WN

                アルミ一輪車/2輪車

                アルミ一輪車/2輪車

                  リヤカー 輪太郎普及型

                  リヤカー 輪太郎普及型

                    コンパック アルミ製 運搬車

                    コンパック アルミ製 運搬車

                      折りたたみリヤカー HC-906シリーズ

                      折りたたみリヤカー HC-906シリーズ

                        アルミキャリー2輪車

                        アルミキャリー2輪車

                          リヤカー 輪太郎荷台面板張り仕様

                          リヤカー 輪太郎荷台面板張り仕様

                            メーカー ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス アズワン 昭和ブリッジ販売 ハラックス
                            通常価格 251,201円 163,300円 195,501円 286,099円 163,300円 195,501円 33,906円 21,284円 54,811円 112,200円 117,800円 34,559円 72,800円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   8日目~   8日目   4日目  
                            商品タイプ 運搬車 - - 運搬車 - - - 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 運搬車 - 二輪運搬車 一輪・リヤカー
                            本体材質 アルミ製 - - アルミ製 - - - アルミ製 アルミ製 アルミ製 - アルミ製 アルミ製
                            均等荷重(kg) 350 - - 350 - - - 100 - 180 - - 120
                            本体/オプション 本体 - - 本体 - - - - 本体 本体 - 本体 本体
                            高さ(mm) 710 - - - - - - 530 - - - - 750

                            輪太郎 アルミ製 運搬車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BS5000N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード タイヤタイプ 質量
                            (kg)

                            251,201円

                            ( 276,321円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4939356401253129-230126×2-1/2Nノーパンクタイヤ40.8

                            リヤカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました