(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HARAX 輪太郎 BS-3000N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HARAX 輪太郎 BS-3000N

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
163,300円
税込単価
179,630円

【特長】・タイヤは強度の高いタイヤを採用しています・前後フレームは取外し可能な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    一輪・リヤカー
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    350
  • 本体/オプション:
    本体
  • 商品詳細:
    エアータイヤ
  • 車輪径(mm):
    650
  • タイヤタイプ:
    TR-26×2-1/2T
  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm):
    1200×800
  • 質量(kg):
    24.6
  • タイヤ幅(cm):
    6.8

型番

BS-3000N 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS-3000N

1個

163,300( 179,630円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイヤは強度の高いタイヤを採用しています
・前後フレームは取外し可能な差込式です
【商品仕様】
・重量物の運搬リヤカーです
・組立式
・均等荷重:350kg
・26×2-1/2Nノーパンクタイヤ
・長さ(mm):2230
・幅(mm):1170
・高さ(mm):810
・積載面寸法(長さ×幅)(mm):1200×800
・タイヤタイプ:26×2ー1/2Nノーパンクタイヤ
・均等荷重(kg):350
・材質:アルミ合金
・JANコード:4939356401031
・トラスココード:116-5117
・質量:29.8kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HARAX 輪太郎 BS-3000Nの型番BS-3000Nのページです。
型番BS-3000Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HARAX 輪太郎 BS-3000N

HARAX 輪太郎 BS-3000N

    HARAX 輪太郎 BS-3000NG

    HARAX 輪太郎 BS-3000NG

      輪太郎 アルミ製 大型リヤカー 5号タイプ

      輪太郎 アルミ製 大型リヤカー 5号タイプ

        HARAX 輪太郎 BS3000T

        HARAX 輪太郎 BS3000T

          HARAX 輪太郎 BS3000TG

          HARAX 輪太郎 BS3000TG

            輪太郎 アルミ製 大型リヤカー 5号タイプ 合板付

            輪太郎 アルミ製 大型リヤカー 5号タイプ 合板付

              コンパック アルミ製 折りたたみ式 リヤカー

              コンパック アルミ製 折りたたみ式 リヤカー

                リヤカー 輪太郎 大型万能タイプ BS-1108

                リヤカー 輪太郎 大型万能タイプ BS-1108

                  アルミ 2輪車 プラバスケット付 ノーパンクタイヤ

                  アルミ 2輪車 プラバスケット付 ノーパンクタイヤ

                    アルミ 1輪車/2輪車 プラバスケット付

                    アルミ 1輪車/2輪車 プラバスケット付

                      折りたたみリヤカー HC-906シリーズ

                      折りたたみリヤカー HC-906シリーズ

                        HARAX 植木用一輪車

                        HARAX 植木用一輪車

                          アルミ製折りたたみ式リヤカー 幅

                          アルミ製折りたたみ式リヤカー 幅

                            メーカー ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス アズワン ハラックス アルインコ
                            通常価格 163,300円 195,501円 251,201円 163,300円 195,501円 286,099円 112,200円 54,811円 33,906円 21,284円 117,800円 37,700円 119,374円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   8日目~   4日目   1日目  
                            商品タイプ 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 二輪運搬車 - - 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー
                            本体材質 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 - アルミ製 アルミ製
                            均等荷重(kg) 350 350 350 350 350 350 180 - 100 100 - 100 180
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            商品詳細 エアータイヤ ノーパンクタイヤ - エアータイヤ エアータイヤ、合板パネル付 - - - ノーパンクタイヤ エアータイヤ - エアータイヤ -

                            HARAX 輪太郎 BS-3000Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リヤカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました