(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャリボーイ アルミ製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DC-365
キャリボーイ アルミ製 HARAX キャリボーイ DC-365

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,500円
税込単価
32,450円

【特長】・背負動噴用運搬台車で、積載重量50kgまで可能です。・ノーパンクタイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

商品情報を表示

DC-365 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
タイヤタイプ
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
タイヤ幅(cm)
荷台(幅×奥行×高さ)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DC-365

4939356398959
124-7059
12インチノーパンクタイヤ
985
520
510
4.2
44.5(芯々)
370×360×365

1個

29,500( 32,450円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・背負動噴用運搬台車で、積載重量50kgまで可能です。
・ノーパンクタイヤのため運ぶ時も安心です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キャリボーイ アルミ製の型番DC-365のページです。
型番DC-365に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャリボーイ アルミ製

キャリボーイ アルミ製

    アルミ製キャリー SK-10J

    アルミ製キャリー SK-10J

      タフボーイ アルミ製

      タフボーイ アルミ製

        550×1300mm/400kgハンドトラック(階段用)

        550×1300mm/400kgハンドトラック(階段用)

          250x320mm/200kg ハンドトラック EA520FD-26

          250x320mm/200kg ハンドトラック EA520FD-26

            502×1270mm/270kg ドラムトラック

            502×1270mm/270kg ドラムトラック

              0.295x1.82m/0.2tonアルミスロープ(折畳式) EA905MH-1

              0.295x1.82m/0.2tonアルミスロープ(折畳式) EA905MH-1

                300kg ドラムトラック EA520FD-13

                300kg ドラムトラック EA520FD-13

                  ハンディーカート(アルミ製)/車輪

                  ハンディーカート(アルミ製)/車輪

                    RAVENDO スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS

                    RAVENDO スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS

                      590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)

                      590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)

                        12輪式ハンドトラック/車輪/キャスター

                        12輪式ハンドトラック/車輪/キャスター

                          ボンベ運搬車 160×240mm

                          ボンベ運搬車 160×240mm

                            メーカー ハラックス アルインコ ハラックス エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ RAVENDO エスコ エスコ トラスコ中山
                            通常価格 19,899円 21,874円 44,240円 144,220円 30,910円 67,360円 21,386円 57,800円 3,790円 21,240円 73,250円 3,030円 6,655円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 - 二輪運搬車 - - 運搬車 - 二輪運搬車
                            本体材質 アルミ製 アルミ製 アルミ製 スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製 - - アルミ製 - スチール製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - - 本体 - -
                            積載重量(kg) 50 - - - - - - - - - - - -
                            組立/完成 完成 - 完成 - - - - - - - - - -

                            キャリボーイ アルミ製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DC-100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード タイヤタイプ 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 質量
                            (kg)
                            タイヤ幅
                            (cm)
                            荷台(幅×奥行×高さ)
                            (mm)

                            19,899円

                            ( 21,889円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4939356395392124-70588×1.5ノーパンクタイヤ9404234103.736.8(芯々)288×240×250

                            二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました