(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タフボーイ アルミ製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タフボーイ アルミ製

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
44,240円 ~ 63,718円  特別価格 
税込価格
48,664円 ~ 70,090円  特別価格 

【特長】・アルミ製LPガスボンベ運搬台車です・50kgボンベがピッタリ収まる丈...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    二輪運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    120
  • 本体/オプション:
    本体
  • 長さ(mm):
    1500
  • 幅(mm):
    440
  • 組立/完成:
    完成

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
タイヤタイプ
車輪径(mm)
質量(kg)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4939356385652
868-8421
使用タイヤ(13×3DX エアー入りタイヤ)2輪
-
9.7
-

1個

44,240( 48,664円 )

4日目

4939356383955
868-8422
使用タイヤ(13×3DX エアー入りタイヤ)2輪、補助輪(ノーパンクタイヤ)2輪
Ф130(補助輪)
11.3
-

1個

58,893( 64,782円 )

4日目

4939356383962
124-6983
使用タイヤ(13×3DX エアー入りタイヤ)2輪、補助輪(ノーパンクタイヤ)2輪
Ф130(補助輪)
12.5
アオリ用フック式

1個

63,718円

58,276

( 64,104円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製LPガスボンベ運搬台車です
・50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です
・フック金具付です(LPG-504F)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タフボーイ アルミ製

タフボーイ アルミ製

    ボンベ運搬車 310×610mm

    ボンベ運搬車 310×610mm

      ボンベ運搬車 160×240mm

      ボンベ運搬車 160×240mm

        ボンベカート KBC70-1

        ボンベカート KBC70-1

          250x320mm/200kg ハンドトラック EA520FD-26

          250x320mm/200kg ハンドトラック EA520FD-26

            ボンベカート KBC15-1

            ボンベカート KBC15-1

              アルミ製キャリー SK-10J

              アルミ製キャリー SK-10J

                ボンベ運搬車 180×650mm

                ボンベ運搬車 180×650mm

                  ボンベ運搬車(全高1420mm)

                  ボンベ運搬車(全高1420mm)

                    酸素ボンベ運搬車

                    酸素ボンベ運搬車

                      ハンディーカート(アルミ製)/車輪

                      ハンディーカート(アルミ製)/車輪

                        300kg ドラムトラック EA520FD-13

                        300kg ドラムトラック EA520FD-13

                          250x320mm/200kg ハンドトラック(6輪式) EA520FD-12

                          250x320mm/200kg ハンドトラック(6輪式) EA520FD-12

                            メーカー ハラックス トラスコ中山 トラスコ中山 ケニス エスコ ケニス アルインコ トラスコ中山 カミマル アズワン エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 44,240円 29,045円 6,655円 72,372円 30,910円 34,137円 21,874円 36,482円 36,394円 20,000円 3,790円 57,800円 55,510円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   18日目   2日目   当日出荷可能 34日目   4日目   4日目   8日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 - 二輪運搬車 - 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 - 二輪運搬車 運搬車
                            本体材質 アルミ製 スチール製 スチール製 - スチール製 - アルミ製 スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製
                            均等荷重(kg) 120 200 - - 200 - 100 200 - - - 300 200
                            本体/オプション 本体 本体 - - 本体 - 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            長さ(mm) 1500 - - - - - - - - - - - -

                            タフボーイ アルミ製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました