(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HARAX ベリコロ VC-60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HARAX ベリコロ VC-60

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,000円
税込単価
18,700円

【特長】・アルミ製いちご収穫台車です・いちごコンテナ1個用です【商品仕様】・組...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他台車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    10
  • 本体/オプション:
    本体
  • 商品詳細:
    いちご収穫用、ノーパンクタイヤ
  • 車輪径(mm):
    218
  • タイヤタイプ:
    TR-9MO×10.5
  • 高さ(mm):
    540~790
  • 質量(kg):
    2.3
  • タイヤ幅(cm):
    3.4

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VC-60

1個

17,000( 18,700円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製いちご収穫台車です
・いちごコンテナ1個用です
【商品仕様】
・組立品
・ノーパンクタイヤ(直径21.8cm幅3.4cm)
・荷台長さ58.5cm-65cm
・荷台幅27cm-40cm
・荷台高さ31.5cm-40cm
・ハンドル高さ54cm-79cm
・積載量10kg
・長さ(mm):685
・幅(mm):284-414
・高さ(mm):540-790
・タイヤタイプ:直径21.8cm幅3.4cmノーパンクタイヤ
・材質:本体:アルミ合金
・JANコード:4939356396474
・トラスココード:123-1672
・質量:2.3kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HARAX ベリコロ VC-60の型番VC-60のページです。
型番VC-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HARAX ベリコロ VC-60

HARAX ベリコロ VC-60

    HARAX ベリコロ VC-60H

    HARAX ベリコロ VC-60H

      HARAX ウエコロ

      HARAX ウエコロ

        HARAX 愛菜号 CH-20H

        HARAX 愛菜号 CH-20H

          HARAX 楽太郎 RA-612

          HARAX 楽太郎 RA-612

            HARAX 愛菜号 CH-300

            HARAX 愛菜号 CH-300

              HARAX 愛菜号 CH-500-35T

              HARAX 愛菜号 CH-500-35T

                HARAX 愛菜号 CH-1500NA

                HARAX 愛菜号 CH-1500NA

                  ハンドトラック/キャリー

                  ハンドトラック/キャリー

                    HARAX 楽太郎 RA-80

                    HARAX 楽太郎 RA-80

                      愛菜号 4輪固定式コンテナ台車

                      愛菜号 4輪固定式コンテナ台車

                        HARAX コン助 CN-65DS

                        HARAX コン助 CN-65DS

                          490x1100mm二輪コンテナカー(アルミ製)

                          490x1100mm二輪コンテナカー(アルミ製)

                            メーカー ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ケニス ハラックス ハラックス ハラックス エスコ
                            通常価格 17,000円 19,399円 20,799円 15,600円 50,437円 14,700円 33,101円 54,253円 11,681円 54,689円 31,701円 30,144円 43,590円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   7日目~   3日目   3日目   3日目   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他台車 その他台車 - 運搬車 その他台車 運搬車 運搬車 運搬車 - その他台車 - 一輪・リヤカー コンテナ台車
                            本体材質 アルミ製 アルミ製 - アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 - アルミ製 - アルミ製 アルミ製
                            均等荷重(kg) 10 10 - 30 30 30 80 100 - 80 - 100 100
                            本体/オプション 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 本体
                            商品詳細 いちご収穫用、ノーパンクタイヤ いちご収穫用、ノーパンクタイヤ - ノーパンクタイヤ いちご収穫用 ノーパンクタイヤ エアータイヤ ノーパンクタイヤ - 収穫、植え付け用、テーブルなし、ノーパンクタイヤ - ストッパー伸縮式、ガード伸縮式 -

                            HARAX ベリコロ VC-60のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました