(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HARAX 楽太郎 RAL-1750

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HARAX 楽太郎 RAL-1750

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
87,000円
税込単価
95,700円

【特長】・荷台が傾斜状態に設定できます・1条植付圃場に適しています【商品仕様】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他台車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    80
  • 本体/オプション:
    本体
  • 商品詳細:
    収穫台車横向き傾斜タイプ
  • 車輪径(mm):
    410
  • タイヤタイプ:
    TR-16N
  • 質量(kg):
    10
  • タイヤ幅(cm):
    5.0

型番

RAL-1750 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RAL-1750

1個

87,000( 95,700円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷台が傾斜状態に設定できます
・1条植付圃場に適しています
【商品仕様】
・組立品
・荷台斜度20度・30度・45度
・有効地上高45-50cm(30度時)
・タイヤ幅40・45cm(芯々)
・16インチノーパンクタイヤ
・積載重量80kg
・均等荷重(kg):80
・長さ(mm):2135/2185/2235
・幅(mm):465/515
・高さ(mm):690/740
・積載面寸法(長さ×幅)(mm):1710×425
・タイヤタイプ:16インチノーパンクタイヤ
・材質:本体:アルミ合金
・JANコード:4939356399512
・トラスココード:835-5984
・質量:10kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HARAX 楽太郎 RAL-1750の型番RAL-1750のページです。
型番RAL-1750に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HARAX 楽太郎 RAL-1750

HARAX 楽太郎 RAL-1750

    HARAX 楽太郎 RA-80

    HARAX 楽太郎 RA-80

      HARAX 楽太郎 RA-100

      HARAX 楽太郎 RA-100

        愛菜号 4輪固定式コンテナ台車

        愛菜号 4輪固定式コンテナ台車

          スチール台車 ダンディ 悪路用(大径車輪 エアータイヤ/ノーパンクタイヤ)

          スチール台車 ダンディ 悪路用(大径車輪 エアータイヤ/ノーパンクタイヤ)

            HARAX コン助 CN-65DWS

            HARAX コン助 CN-65DWS

              HARAX コン助 CNT-360SW

              HARAX コン助 CNT-360SW

                HARAX コン助 CN-65DS

                HARAX コン助 CN-65DS

                  HARAX 愛菜号 CH-500-12

                  HARAX 愛菜号 CH-500-12

                    HARAX 愛菜号 CH-1500NA

                    HARAX 愛菜号 CH-1500NA

                      スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)

                      スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)

                        HARAX 愛菜号 CH-1500A

                        HARAX 愛菜号 CH-1500A

                          HARAX 愛菜号 CH-300

                          HARAX 愛菜号 CH-300

                            メーカー ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス 花岡車輌 ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス 花岡車輌 ハラックス ハラックス
                            通常価格 87,000円 54,689円 106,800円 31,701円 80,803円 39,699円 88,101円 30,144円 32,401円 54,253円 50,727円 46,957円 14,700円
                            通常出荷日 5日目   3日目   5日目   3日目   19日目   3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   3日目  
                            商品タイプ その他台車 その他台車 その他台車 - - 二輪運搬車 二輪運搬車 一輪・リヤカー 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車
                            本体材質 アルミ製 アルミ製 アルミ製 - - アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 - アルミ製 アルミ製
                            均等荷重(kg) 80 80 150 - - 100 80 100 80 100 - 100 30
                            本体/オプション 本体 本体 本体 - - 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            商品詳細 収穫台車横向き傾斜タイプ 収穫、植え付け用、テーブルなし、ノーパンクタイヤ エアータイヤ - - 1輪車に付け替え可能、伸縮式ストッパー、サイドガード付 ストッパー伸縮式 ストッパー伸縮式、ガード伸縮式 ノーパンクタイヤ ノーパンクタイヤ - エアータイヤ ノーパンクタイヤ

                            HARAX 楽太郎 RAL-1750のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました