(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HARAX 楽太郎 RA-612

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HARAX 楽太郎 RA-612

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,437円
税込単価
55,481円

【特長】・アルミ製いちご収穫台車です・左右テーブル付【商品仕様】・イチゴの収穫...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他台車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    30
  • 本体/オプション:
    本体
  • 商品詳細:
    いちご収穫用
  • 車輪径(mm):
    290
  • タイヤタイプ:
    TR-12N
  • 高さ(mm):
    735
  • 質量(kg):
    6.8
  • タイヤ幅(cm):
    4.3

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RA-612

1個

50,437( 55,481円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製いちご収穫台車です
・左右テーブル付
【商品仕様】
・イチゴの収穫コンテナの運搬に適しています
・組立品
・タイヤ幅90-120cm有効高73.5cm
・12インチノーパンクタイヤ
・積載量荷台30kgテーブル10kg
・均等荷重(kg):30
・長さ(mm):735
・幅(mm):1113-1515
・高さ(mm):775
・タイヤタイプ:12インチノーパンクタイヤ
・材質:本体:アルミ合金
・JANコード:4939356395781
・トラスココード:122-8012
・質量:6.8kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HARAX 楽太郎 RA-612の型番RA-612のページです。
型番RA-612に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HARAX 楽太郎 RA-612

HARAX 楽太郎 RA-612

    HARAX ウエコロ

    HARAX ウエコロ

      HARAX ベリコロ VC-60

      HARAX ベリコロ VC-60

        HARAX ベリコロ VC-60H

        HARAX ベリコロ VC-60H

          カナツー ジャック300ーオリタタミ

          カナツー ジャック300ーオリタタミ

            HARAX コン助 CNT-360SW

            HARAX コン助 CNT-360SW

              HARAX 楽太郎 RA-80

              HARAX 楽太郎 RA-80

                HARAX 愛菜号 CH-20H

                HARAX 愛菜号 CH-20H

                  スチール製ダンディ台車シリーズ テーブル2段・3段タイプ

                  スチール製ダンディ台車シリーズ テーブル2段・3段タイプ

                    490x1100mm二輪コンテナカー(アルミ製)

                    490x1100mm二輪コンテナカー(アルミ製)

                      HARAX 楽太郎 RA-100

                      HARAX 楽太郎 RA-100

                        HARAX 楽太郎 RAL-1750

                        HARAX 楽太郎 RAL-1750

                          HARAX 楽太郎 RA-500

                          HARAX 楽太郎 RA-500

                            メーカー ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス カナツー ハラックス ハラックス ハラックス 花岡車輌 エスコ ハラックス ハラックス ハラックス
                            通常価格 50,437円 20,799円 17,000円 19,399円 18,286円 88,101円 54,689円 15,600円 23,678円 43,590円 106,800円 87,000円 134,000円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   7日目   3日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ その他台車 - その他台車 その他台車 - 二輪運搬車 その他台車 運搬車 - コンテナ台車 その他台車 その他台車 その他台車
                            本体材質 アルミ製 - アルミ製 アルミ製 - アルミ製 アルミ製 アルミ製 - アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製
                            均等荷重(kg) 30 - 10 10 - 80 80 30 - 100 150 80 200
                            本体/オプション 本体 - 本体 本体 - 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体
                            商品詳細 いちご収穫用 - いちご収穫用、ノーパンクタイヤ いちご収穫用、ノーパンクタイヤ - ストッパー伸縮式 収穫、植え付け用、テーブルなし、ノーパンクタイヤ ノーパンクタイヤ - - エアータイヤ 収穫台車横向き傾斜タイプ エアータイヤ

                            HARAX 楽太郎 RA-612のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました