(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HARAX 楽太郎 RA-500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HARAX 楽太郎 RA-500

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
134,000円
税込単価
147,400円

【特長】・キャベツなどの重量物野菜に適しています・タイヤ幅が調整できます【商品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他台車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 商品詳細:
    エアータイヤ
  • 車輪径(mm):
    650
  • タイヤタイプ:
    TR-26×1.95T
  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm):
    1100×1500
  • 質量(kg):
    25.3
  • タイヤ幅(cm):
    4.8

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RA-500

1個

134,000( 147,400円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャベツなどの重量物野菜に適しています
・タイヤ幅が調整できます
【商品仕様】
・路地野菜などの収穫に使用します
・組立品
・26インチエアー入りタイヤ
・タイヤ幅85cm-135cm
・最大積載量200kg
・高さ:78cm
・荷台寸法:110×150cm
・均等荷重(kg):200
・長さ(mm):1545
・幅(mm):1500
・高さ(mm):780
・積載面寸法(長さ×幅)(mm):1100×1500
・タイヤタイプ:26インチエアー入タイヤ
・材質:本体:アルミ合金
・JANコード:4939356397006
・トラスココード:835-5982
・質量:24.6kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HARAX 楽太郎 RA-500の型番RA-500のページです。
型番RA-500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HARAX 楽太郎 RA-500

HARAX 楽太郎 RA-500

    HARAX 楽太郎 RA-100

    HARAX 楽太郎 RA-100

      HARAX 楽太郎 RA-80

      HARAX 楽太郎 RA-80

        ミニトレ アルミ製トレーラー

        ミニトレ アルミ製トレーラー

          HARAX コン助 CNB-45D

          HARAX コン助 CNB-45D

            HARAX コン助 CN-65DS

            HARAX コン助 CN-65DS

              HARAX コン助 CN-65DU

              HARAX コン助 CN-65DU

                HARAX 愛菜号 CH-1500NA

                HARAX 愛菜号 CH-1500NA

                  HARAX 愛菜号 CH-500-35T

                  HARAX 愛菜号 CH-500-35T

                    HARAX 愛菜号 CH-850

                    HARAX 愛菜号 CH-850

                      HARAX コン助 CNT-360SW

                      HARAX コン助 CNT-360SW

                        HARAX コン助 CN-65DWS

                        HARAX コン助 CN-65DWS

                          HARAX ウエコロ

                          HARAX ウエコロ

                            メーカー ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス
                            通常価格 134,000円 106,800円 54,689円 129,299円 41,400円 30,144円 44,817円 54,253円 33,101円 38,200円 88,101円 39,699円 20,799円
                            通常出荷日 5日目   5日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ その他台車 その他台車 その他台車 その他台車 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 運搬車 運搬車 運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 -
                            本体材質 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 -
                            均等荷重(kg) 200 150 80 150 100 100 100 100 80 100 80 100 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 -
                            商品詳細 エアータイヤ エアータイヤ 収穫、植え付け用、テーブルなし、ノーパンクタイヤ - エアータイヤ ストッパー伸縮式、ガード伸縮式 スタンド跳ね上げ ノーパンクタイヤ エアータイヤ エアータイヤ、ショートボディ ストッパー伸縮式 1輪車に付け替え可能、伸縮式ストッパー、サイドガード付 -

                            HARAX 楽太郎 RA-500のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました