(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HARAX コン助 CNT-360SW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HARAX コン助 CNT-360SW

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
88,101円
税込単価
96,911円

【特長】・花用運搬2輪車(荷台全面フラット)です・2段タイプです【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    二輪運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    80
  • 本体/オプション:
    本体
  • 商品詳細:
    ストッパー伸縮式
  • 車輪径(mm):
    360
  • タイヤタイプ:
    TR-13×3T
  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm):
    160~205×535
  • 質量(kg):
    18.8
  • タイヤ幅(cm):
    7.4

型番

CNT-360SW 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNT-360SW

1個

88,101( 96,911円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・花用運搬2輪車(荷台全面フラット)です
・2段タイプです
【商品仕様】
・完成品
・13×3Tエアー入りタイヤ
・二段目棚サイズ161-53.5cm
・積載重量80kg
・均等荷重(kg):80
・長さ(mm):2020-2065
・幅(mm):535
・高さ(mm):900
・積載面寸法(長さ×幅)(mm):1600-2050×535
・タイヤタイプ:13×3Tエアー入りタイヤ
・材質:本体:アルミ合金
・JANコード:4939356396313
・トラスココード:868-8403
・質量:18.5kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HARAX コン助 CNT-360SWの型番CNT-360SWのページです。
型番CNT-360SWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HARAX コン助 CNT-360SW

HARAX コン助 CNT-360SW

    HARAX コン助 CN-65DS

    HARAX コン助 CN-65DS

      HARAX コン助 CN-65DWS

      HARAX コン助 CN-65DWS

        ミニトレ アルミ製トレーラー

        ミニトレ アルミ製トレーラー

          HARAX コン助 CNB-45D

          HARAX コン助 CNB-45D

            コン助 アルミ平型2輪車

            コン助 アルミ平型2輪車

              HARAX コン助 CN-65DW

              HARAX コン助 CN-65DW

                HARAX 楽太郎 RA-100

                HARAX 楽太郎 RA-100

                  HARAX 愛菜号 CH-700S-14

                  HARAX 愛菜号 CH-700S-14

                    HARAX 楽太郎 RA-500

                    HARAX 楽太郎 RA-500

                      HARAX コン助 CN-65DU

                      HARAX コン助 CN-65DU

                        HARAX 楽太郎 RA-80

                        HARAX 楽太郎 RA-80

                          プレス製ハンドトラック ドンキーカート 105N

                          プレス製ハンドトラック ドンキーカート 105N

                            メーカー ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス 三商
                            通常価格 88,101円 30,144円 39,699円 129,299円 41,400円 32,501円 35,900円 106,800円 46,101円 134,000円 44,817円 54,689円 41,470円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   5日目   4日目   5日目   3日目   3日目   19日目  
                            商品タイプ 二輪運搬車 一輪・リヤカー 二輪運搬車 その他台車 一輪・リヤカー 二輪運搬車 二輪運搬車 その他台車 運搬車 その他台車 一輪・リヤカー その他台車 -
                            本体材質 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 -
                            均等荷重(kg) 80 100 100 150 100 100 100 150 100 200 100 80 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 -
                            商品詳細 ストッパー伸縮式 ストッパー伸縮式、ガード伸縮式 1輪車に付け替え可能、伸縮式ストッパー、サイドガード付 - エアータイヤ - 1輪車に付け替え可能、伸縮式ストッパー エアータイヤ ノーパンクタイヤ エアータイヤ スタンド跳ね上げ 収穫、植え付け用、テーブルなし、ノーパンクタイヤ -

                            HARAX コン助 CNT-360SWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました