(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HARAX コン助 CN-65DU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HARAX コン助 CN-65DU

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,817円
税込単価
49,299円

【特長】・スタンド跳ね上げタイプです・タイヤは普通の一輪車のものより大きい16...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    一輪・リヤカー
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 商品詳細:
    スタンド跳ね上げ
  • 車輪径(mm):
    427
  • タイヤタイプ:
    TR-16×3DX
  • 高さ(mm):
    630
  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm):
    1130~1330×535
  • 質量(kg):
    10.4
  • タイヤ幅(cm):
    7.4

型番

CN-65DU 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CN-65DU

1個

44,817( 49,299円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンド跳ね上げタイプです
・タイヤは普通の一輪車のものより大きい16×3DX(直径約42.7cm)を使用しています
【商品仕様】
・完成品
・16×3エアー入りタイヤ
・20kgコンテナ3個用
・積載重量100kg
・ストッパー伸縮式
・スタンド跳ね上げ式
・均等荷重(kg):100
・長さ(mm):1550-1750
・幅(mm):535
・高さ(mm):630
・積載面寸法(長さ×幅)(mm):1130-1330×535
・タイヤタイプ:16×3DXエアー入りタイヤ
・材質:本体:アルミ合金
・JANコード:4939356385775
・トラスココード:125-0119
・質量:10.4kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HARAX コン助 CN-65DUの型番CN-65DUのページです。
型番CN-65DUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HARAX コン助 CN-65DU

HARAX コン助 CN-65DU

    HARAX コン助 CN-65DW

    HARAX コン助 CN-65DW

      HARAX コン助 CN-65DS

      HARAX コン助 CN-65DS

        HARAX コン助 CNT-360SW

        HARAX コン助 CNT-360SW

          HARAX コン助 CNB-45D

          HARAX コン助 CNB-45D

            コン助 アルミ平型2輪車

            コン助 アルミ平型2輪車

              アルミ平型一輪車 コン助

              アルミ平型一輪車 コン助

                HARAX コン助 CN-65DWS

                HARAX コン助 CN-65DWS

                  ミニトレ アルミ製トレーラー

                  ミニトレ アルミ製トレーラー

                    プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

                    プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

                      ステンレス4輪バゲジカート

                      ステンレス4輪バゲジカート

                        運搬車用ストッパー/ブレーキ

                        運搬車用ストッパー/ブレーキ

                          単独手すり取付けタイプ「Bタイプ」 UBシリーズ

                          単独手すり取付けタイプ「Bタイプ」 UBシリーズ

                            メーカー ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス 花岡車輌 金沢車輛 トラスコ中山 アズワン
                            通常価格 44,817円 35,900円 30,144円 88,101円 41,400円 32,501円 21,400円 39,699円 129,299円 16,741円 103,846円 4,377円 54,996円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   1日目~   当日出荷可能 19日目   1日目~   10日目  
                            商品タイプ 一輪・リヤカー 二輪運搬車 一輪・リヤカー 二輪運搬車 一輪・リヤカー 二輪運搬車 一輪・リヤカー 二輪運搬車 その他台車 - - - -
                            本体材質 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 - - - -
                            均等荷重(kg) 100 100 100 80 100 100 100 100 150 - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - - -
                            商品詳細 スタンド跳ね上げ 1輪車に付け替え可能、伸縮式ストッパー ストッパー伸縮式、ガード伸縮式 ストッパー伸縮式 エアータイヤ - - 1輪車に付け替え可能、伸縮式ストッパー、サイドガード付 - - - - -

                            HARAX コン助 CN-65DUのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました