(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コン助 アルミ平型2輪車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コン助 アルミ平型2輪車

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,501円
税込単価
35,751円

【特長】・アルミ平型2輪車(1輪車に付け替え可能タイプ)です。・サイドガード付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    二輪運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 車輪径(mm):
    360
  • タイヤタイプ:
    TR-13×3T
  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm):
    765~965×535
  • 組立/完成:
    完成品
  • タイヤ幅(cm):
    7.4

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CN-45DW 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品詳細
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CN-45DW

ストッパー伸縮式、エアータイヤ
4939356384754
125-0125
9.1

1個

32,501( 35,751円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ平型2輪車(1輪車に付け替え可能タイプ)です。
・サイドガード付です(CN-45DWS)。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コン助 アルミ平型2輪車の型番CN-45DWのページです。
型番CN-45DWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コン助 アルミ平型2輪車

コン助 アルミ平型2輪車

    HARAX コン助 CN-65DWS

    HARAX コン助 CN-65DWS

      HARAX コン助 CN-65DW

      HARAX コン助 CN-65DW

        アルミ平型一輪車 コン助

        アルミ平型一輪車 コン助

          HARAX コン助 CN-65DS

          HARAX コン助 CN-65DS

            HARAX コン助 CNB-45D

            HARAX コン助 CNB-45D

              HARAX コン助 CN-65DU

              HARAX コン助 CN-65DU

                HARAX コン助 CNT-360SW

                HARAX コン助 CNT-360SW

                  運搬車用ストッパー/ブレーキ

                  運搬車用ストッパー/ブレーキ

                    プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

                    プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

                      オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ)

                      オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ)

                        金象 ジャンボDX フットブレーキ付

                        金象 ジャンボDX フットブレーキ付

                          HARAX 愛菜号 CH-1500A

                          HARAX 愛菜号 CH-1500A

                            メーカー ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス トラスコ中山 花岡車輌 トラスコ中山 浅香工業 ハラックス
                            通常価格 32,501円 39,699円 35,900円 21,400円 30,144円 41,400円 44,817円 88,101円 4,377円 16,741円 107,507円 55,721円 46,957円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 8日目   10日目   4日目  
                            商品タイプ 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 二輪運搬車 - - - - 運搬車
                            本体材質 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 - - - - アルミ製
                            均等荷重(kg) 100 100 100 100 100 100 100 80 - - - - 100
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - - - 本体
                            車輪径(mm) 360 360 360 360 360 360 427 360 - - - - 260

                            コン助 アルミ平型2輪車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました