(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HARAX 愛菜号 CHR-40-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HARAX 愛菜号 CHR-40-14

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,653円
税込単価
56,818円

【商品仕様】・愛菜号・JANコード:4939356400065・トラスココード...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 商品詳細:
    2段式、14インチ ノーパンクタイヤ
  • 車輪径(mm):
    340
  • タイヤタイプ:
    TR-14N
  • 高さ(mm):
    760~900
  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm):
    530×370
  • 質量(kg):
    8.3
  • タイヤ幅(cm):
    4.3

型番

CHR-40-14 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CHR-40-14

1個

51,653( 56,818円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・愛菜号
・JANコード:4939356400065
・トラスココード:868-8402
・質量:8.3kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HARAX 愛菜号 CHR-40-14の型番CHR-40-14のページです。
型番CHR-40-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HARAX 愛菜号 CHR-40-14

HARAX 愛菜号 CHR-40-14

    HARAX 愛菜号 CH-700S-14

    HARAX 愛菜号 CH-700S-14

      HARAX 愛菜号 CH-500-12

      HARAX 愛菜号 CH-500-12

        HARAX 楽太郎 RA-100

        HARAX 楽太郎 RA-100

          HARAX ベリコロ VC-60

          HARAX ベリコロ VC-60

            HARAX 愛菜号 CH-1300

            HARAX 愛菜号 CH-1300

              HARAX 楽太郎 RA-80

              HARAX 楽太郎 RA-80

                HARAX 愛菜号 CH-500-35T

                HARAX 愛菜号 CH-500-35T

                  愛菜号 4輪固定式コンテナ台車

                  愛菜号 4輪固定式コンテナ台車

                    HARAX 愛菜号 CH-300

                    HARAX 愛菜号 CH-300

                      大型スチール台車 フットブレーキ付

                      大型スチール台車 フットブレーキ付

                        スチール製折りたたみ台車(フットブレーキ付)

                        スチール製折りたたみ台車(フットブレーキ付)

                          HARAX 楽太郎 RAL-1750

                          HARAX 楽太郎 RAL-1750

                            メーカー ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス 金沢車輛 ミスミ ハラックス
                            通常価格 51,653円 46,101円 32,401円 106,800円 17,000円 44,100円 54,689円 33,101円 31,701円 14,700円 17,422円 15,215円 87,000円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   5日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 その他台車 その他台車 運搬車 その他台車 運搬車 - 運搬車 - - その他台車
                            本体材質 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 - アルミ製 - - アルミ製
                            均等荷重(kg) 100 100 80 150 10 100 80 80 - 30 - - 80
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - - 本体
                            商品詳細 2段式、14インチ ノーパンクタイヤ ノーパンクタイヤ ノーパンクタイヤ エアータイヤ いちご収穫用、ノーパンクタイヤ ノーパンクタイヤ 収穫、植え付け用、テーブルなし、ノーパンクタイヤ エアータイヤ - ノーパンクタイヤ - - 収穫台車横向き傾斜タイプ

                            HARAX 愛菜号 CHR-40-14のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました