(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HARAX 愛菜号 CH-850

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HARAX 愛菜号 CH-850

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,200円
税込単価
42,020円

【特長】・タイヤ幅調整可能17-33cm(タイヤの芯々)です・ホイールベースが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 商品詳細:
    エアータイヤ、ショートボディ
  • 車輪径(mm):
    213
  • タイヤタイプ:
    TR-2.50×4T
  • 高さ(mm):
    810
  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm):
    560~750×340×560
  • 質量(kg):
    7.9
  • タイヤ幅(cm):
    5.9

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CH-850

1個

38,200( 42,020円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイヤ幅調整可能17-33cm(タイヤの芯々)です
・ホイールベースが29.5cmと短いため、方向転換がラクに行えます
【商品仕様】
・コンテナなどの運搬に
・組立式
・250-4Tエアー入りタイヤ
・4輪固定式
・タイヤ幅:芯々(17-33cm)
・積載重量100kg
・均等荷重(kg):100
・長さ(mm):850-1230
・幅(mm):360-580
・高さ(mm):810
・積載面寸法(長さ×幅)(mm):560-750×340-560
・タイヤタイプ:250-4Tエアー入りタイヤ
・材質:本体:アルミ合金
・JANコード:4939356385713
・トラスココード:100-9374
・質量:7.9kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HARAX 愛菜号 CH-850の型番CH-850のページです。
型番CH-850に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HARAX 愛菜号 CH-850

HARAX 愛菜号 CH-850

    アルミ製ハウスカー 大きいタイヤ 愛菜号

    アルミ製ハウスカー 大きいタイヤ 愛菜号

      愛菜号 アルミ製 ハウスカー(タイヤ幅調節タイプ)

      愛菜号 アルミ製 ハウスカー(タイヤ幅調節タイプ)

        HARAX 愛菜号 CH-1300

        HARAX 愛菜号 CH-1300

          HARAX 愛菜号 CH-1500A

          HARAX 愛菜号 CH-1500A

            HARAX 愛菜号 CH-300

            HARAX 愛菜号 CH-300

              HARAX 愛菜号 CH-1500NA

              HARAX 愛菜号 CH-1500NA

                HARAX 愛菜号 CH-500-35T

                HARAX 愛菜号 CH-500-35T

                  HARAX 愛菜号 CH-500

                  HARAX 愛菜号 CH-500

                    愛菜号 4輪固定式コンテナ台車

                    愛菜号 4輪固定式コンテナ台車

                      アルミ製台車 愛菜号2輪自在タイプ

                      アルミ製台車 愛菜号2輪自在タイプ

                        アルミ製台車 愛菜号 2輪自在タイプ CHJ-2000

                        アルミ製台車 愛菜号 2輪自在タイプ CHJ-2000

                          HARAX 愛菜号 CH-500-12

                          HARAX 愛菜号 CH-500-12

                            メーカー ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス
                            通常価格 38,200円 36,610円 36,962円 44,100円 46,957円 14,700円 54,253円 33,101円 23,116円 31,701円 44,760円 62,396円 32,401円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   3日目   4日目   3日目   4日目   4日目   3日目   3日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - - 運搬車 運搬車
                            本体材質 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 - - アルミ製 アルミ製
                            均等荷重(kg) 100 100 100 100 100 30 100 80 60 - - 100 80
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体
                            商品詳細 エアータイヤ、ショートボディ - - ノーパンクタイヤ エアータイヤ ノーパンクタイヤ ノーパンクタイヤ エアータイヤ エアータイヤ - - エアータイヤ ノーパンクタイヤ

                            HARAX 愛菜号 CH-850のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました