(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HARAX 愛菜号 CH-700S-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HARAX 愛菜号 CH-700S-14

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,101円
税込単価
50,711円

【特長】・20kgコンテナ2個用・荷台面が約44cmと高い・タイヤ幅調整タイプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 商品詳細:
    ノーパンクタイヤ
  • 車輪径(mm):
    340
  • タイヤタイプ:
    TR-14N
  • 高さ(mm):
    855
  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm):
    750×535
  • 質量(kg):
    7.9
  • タイヤ幅(cm):
    4.3

型番

CH-700S-14 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CH-700S-14

1個

46,101( 50,711円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・20kgコンテナ2個用
・荷台面が約44cmと高い
・タイヤ幅調整タイプ(210mm-540mm)
【商品仕様】
・コンテナなど運搬に
・組立式
・4輪固定式
・14Nソフトノーパンクタイヤ
・積載重量100kg
・均等荷重(kg):100
・長さ(mm):852
・幅(mm):608
・高さ(mm):860
・積載面寸法(長さ×幅)(mm):750×535
・タイヤタイプ:14N
・材質:本体:アルミ合金
・JANコード:4939356400003
・トラスココード:868-8400
・質量:7.9kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HARAX 愛菜号 CH-700S-14の型番CH-700S-14のページです。
型番CH-700S-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HARAX 愛菜号 CH-700S-14

HARAX 愛菜号 CH-700S-14

    HARAX 愛菜号 CH-500-12

    HARAX 愛菜号 CH-500-12

      HARAX 愛菜号 CHR-40-14

      HARAX 愛菜号 CHR-40-14

        HARAX 楽太郎 RA-80

        HARAX 楽太郎 RA-80

          HARAX 愛菜号 CH-500-35T

          HARAX 愛菜号 CH-500-35T

            大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)

            大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)

              鉄鋼製運搬車 固定ハンドル 鋳物車輪 OHシリーズ

              鉄鋼製運搬車 固定ハンドル 鋳物車輪 OHシリーズ

                HARAX 愛菜号 CH-1300

                HARAX 愛菜号 CH-1300

                  樹脂製運搬車“ハンドカー"(固定ハンドルタイプ)

                  樹脂製運搬車“ハンドカー"(固定ハンドルタイプ)

                    鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)

                    鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)

                      オールSUS台車 耐寒仕様

                      オールSUS台車 耐寒仕様

                        テックサス ステンレス台車 フットブレーキ付

                        テックサス ステンレス台車 フットブレーキ付

                          HARAX 愛菜号 CH-300

                          HARAX 愛菜号 CH-300

                            メーカー ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス トラスコ中山 トラスコ中山 ハラックス 三甲 トラスコ中山 トラスコ中山 テックサス(旧本庄厨房機器製作所) ハラックス
                            通常価格 46,101円 32,401円 51,653円 54,689円 33,101円 69,369円 46,510円 44,100円 22,802円 119,052円 116,930円 108,502円 14,700円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   3日目   4日目   8日目   2日目~   3日目   1日目~   4日目   8日目   7日目~   3日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 その他台車 運搬車 - - 運搬車 - - - - 運搬車
                            本体材質 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 - - アルミ製 - - - - アルミ製
                            均等荷重(kg) 100 80 100 80 80 - - 100 - - - - 30
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 - - - - 本体
                            商品詳細 ノーパンクタイヤ ノーパンクタイヤ 2段式、14インチ ノーパンクタイヤ 収穫、植え付け用、テーブルなし、ノーパンクタイヤ エアータイヤ - - ノーパンクタイヤ - - - - ノーパンクタイヤ

                            HARAX 愛菜号 CH-700S-14のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました