(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HARAX 愛菜号 CH-500-35T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HARAX 愛菜号 CH-500-35T

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,101円
税込単価
36,411円

【特長】・タイヤの直径が約26cm、幅が約8.2cmと大きいため、悪路での走行...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    80
  • 本体/オプション:
    本体
  • 商品詳細:
    エアータイヤ
  • 車輪径(mm):
    254
  • タイヤタイプ:
    TR-3.50×4T
  • 高さ(mm):
    665~885
  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm):
    544×380
  • 質量(kg):
    9.4
  • タイヤ幅(cm):
    8.2

型番

CH-500-35T 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CH-500-35T

1個

33,101( 36,411円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイヤの直径が約26cm、幅が約8.2cmと大きいため、悪路での走行に適しています
・ハンドルが上下に伸縮します
【商品仕様】
・コンテナなどの運搬に
・組立式
・20kgコンテナ1ヶ用
・3.50-4Tエアー入りタイヤ
・積載重量80kg
・均等荷重(kg):80kg
・長さ(mm):727
・幅(mm):398
・高さ(mm):665-885
・積載面寸法(長さ×幅)(mm):544-380
・タイヤタイプ:3.50-4Tエアー入りタイヤ
・材質:本体:アルミ合金
・JANコード:4939356399963
・トラスココード:868-8399
・質量:9.4kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HARAX 愛菜号 CH-500-35Tの型番CH-500-35Tのページです。
型番CH-500-35Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HARAX 愛菜号 CH-500-35T

HARAX 愛菜号 CH-500-35T

    愛菜号 4輪固定式コンテナ台車

    愛菜号 4輪固定式コンテナ台車

      HARAX 愛菜号 CH-500-12

      HARAX 愛菜号 CH-500-12

        HARAX コン助 CN-65DW

        HARAX コン助 CN-65DW

          HARAX 愛菜号 CH-500

          HARAX 愛菜号 CH-500

            HARAX コン助 CN-65DS

            HARAX コン助 CN-65DS

              HARAX 愛菜号 CH-1500NA

              HARAX 愛菜号 CH-1500NA

                HARAX 愛菜号 CH-300

                HARAX 愛菜号 CH-300

                  HARAX コン助 CN-65DWS

                  HARAX コン助 CN-65DWS

                    HARAX 愛菜号 CH-1500A

                    HARAX 愛菜号 CH-1500A

                      HARAX 愛菜号 CH-850

                      HARAX 愛菜号 CH-850

                        コン助 アルミ平型2輪車

                        コン助 アルミ平型2輪車

                          HARAX 愛菜号 CH-20H

                          HARAX 愛菜号 CH-20H

                            メーカー ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス
                            通常価格 33,101円 31,701円 32,401円 35,900円 23,116円 30,144円 54,253円 14,700円 39,699円 46,957円 38,200円 32,501円 15,600円
                            通常出荷日 4日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 運搬車 - 運搬車 二輪運搬車 運搬車 一輪・リヤカー 運搬車 運搬車 二輪運搬車 運搬車 運搬車 二輪運搬車 運搬車
                            本体材質 アルミ製 - アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製
                            均等荷重(kg) 80 - 80 100 60 100 100 30 100 100 100 100 30
                            本体/オプション 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            商品詳細 エアータイヤ - ノーパンクタイヤ 1輪車に付け替え可能、伸縮式ストッパー エアータイヤ ストッパー伸縮式、ガード伸縮式 ノーパンクタイヤ ノーパンクタイヤ 1輪車に付け替え可能、伸縮式ストッパー、サイドガード付 エアータイヤ エアータイヤ、ショートボディ - ノーパンクタイヤ

                            HARAX 愛菜号 CH-500-35Tのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました