(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HARAX 愛菜号 CH-500-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HARAX 愛菜号 CH-500-12

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,401円
税込単価
35,641円

【特長】・タイヤの直径が約29cmと大きいため、悪路での走行に適しています・ハ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    80
  • 本体/オプション:
    本体
  • 商品詳細:
    ノーパンクタイヤ
  • 車輪径(mm):
    290
  • タイヤタイプ:
    TR-12N
  • 高さ(mm):
    670~900
  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm):
    544×339
  • 質量(kg):
    5.3
  • タイヤ幅(cm):
    4.3

型番

CH-500-12 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CH-500-12

1個

32,401( 35,641円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイヤの直径が約29cmと大きいため、悪路での走行に適しています
・ハンドルが上下に伸縮できます
【商品仕様】
・コンテナなどの運搬に
・組立式
・20kgコンテナ1ヶ用
・12Nノーパンクタイヤ
・積載重量80kg
・均等荷重(kg):80kg
・長さ(mm):742
・幅(mm):398
・高さ(mm):670-900
・積載面寸法(長さ×幅)(mm):544-380
・タイヤタイプ:12Nノーパンクタイヤ
・材質:本体:アルミ合金
・JANコード:4939356399956
・トラスココード:868-8398
・質量:5.3kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HARAX 愛菜号 CH-500-12の型番CH-500-12のページです。
型番CH-500-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HARAX 愛菜号 CH-500-12

HARAX 愛菜号 CH-500-12

    HARAX 愛菜号 CH-500-35T

    HARAX 愛菜号 CH-500-35T

      HARAX 愛菜号 CH-300

      HARAX 愛菜号 CH-300

        HARAX 愛菜号 CH-700S-14

        HARAX 愛菜号 CH-700S-14

          HARAX 愛菜号 CH-20H

          HARAX 愛菜号 CH-20H

            HARAX 愛菜号 CH-1300

            HARAX 愛菜号 CH-1300

              HARAX 愛菜号 CH-1500A

              HARAX 愛菜号 CH-1500A

                HARAX 愛菜号 CH-1500NA

                HARAX 愛菜号 CH-1500NA

                  プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101N/302N

                  プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101N/302N

                    HARAX 愛菜号 CH-500

                    HARAX 愛菜号 CH-500

                      HARAX コン助 CNB-45D

                      HARAX コン助 CNB-45D

                        490x1100mm二輪コンテナカー(アルミ製)

                        490x1100mm二輪コンテナカー(アルミ製)

                          HARAX コン助 CN-65DS

                          HARAX コン助 CN-65DS

                            メーカー ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス 三商 ハラックス ハラックス エスコ ハラックス
                            通常価格 32,401円 33,101円 14,700円 46,101円 15,600円 44,100円 46,957円 54,253円 13,830円 23,116円 41,400円 43,590円 30,144円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目   4日目   3日目   3日目   4日目   4日目   19日目   3日目   3日目   2日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 一輪・リヤカー コンテナ台車 一輪・リヤカー
                            本体材質 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 - アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製
                            均等荷重(kg) 80 80 30 100 30 100 100 100 - 60 100 100 100
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体
                            商品詳細 ノーパンクタイヤ エアータイヤ ノーパンクタイヤ ノーパンクタイヤ ノーパンクタイヤ ノーパンクタイヤ エアータイヤ ノーパンクタイヤ - エアータイヤ エアータイヤ - ストッパー伸縮式、ガード伸縮式

                            HARAX 愛菜号 CH-500-12のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました